ZP2V Series サクションアシストバルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
パッド側接続ねじ径
-- --お選びください-- --
A01(R1/8)
A01A01(R1/8)
A01W6(おねじ:R1/8;ワンタッチ管継手:Φ6)
A5(M5)
A5A5(M5X0.8)
A5W4(おねじ:M5X0.8;ワンタッチ管継手:Φ4)
A8(M8)
AG1(G1/8)
AG1AG1(G1/8)
AG1W6(おねじ:G1/8;ワンタッチ管継手:Φ6)
AN1(NPT1/8)
B01(Rc1/8)
B01B01(Rc1/8)
B01W6(おねじ:Rc1/8;ワンタッチ管継手:Φ6)
B5(M5)
B5B5(M5X0.8)
B5W4(おねじ:M5X0.8;ワンタッチ管継手:Φ4)
B6(M6)
BG1(G1/8)
BG1BG1(G1/8)
BG1W6(おねじ:G1/8;ワンタッチ管継手:Φ6)
BN1(NPT1/8)
W4(Φ4mm)
W6(Φ6mm)
1
固定絞り径
-- --お選びください-- --
03(0.3mm)
05(0.5mm)
07(0.7mm)
10(1.0mm)
2
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー