ZP2 Series 真空パッド 高荷重首振りパッド 横方向真空取出形 バッファ付 H 高荷重形(平形リブ付) バッファ仕様
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
真空取出方向
-- --お選びください-- --
X(横)
1
仕様(機構)
-- --お選びください-- --
F(首振り)
2
パッド径
-- --お選びください-- --
40(Φ40mm)
50(Φ50mm)
63(Φ63mm)
80(Φ80mm)
100(Φ100mm)
125(Φ125mm)
3
パッド形状
-- --お選びください-- --
H(高剛性(平形リブ付))
4
パッド材質
-- --お選びください-- --
E(EPDM)
F(FKM)
N(NBR)
S(シリコーンゴム)
U(ウレタンゴム)
5
バッファ仕様
-- --お選びください-- --
JB(回り止めなし、ブッシュ入り 材質:黄銅)
JF(回り止めなし、ブッシュ入り 材質:構造用鋼)
6
バッファストローク(mm)
-- --お選びください-- --
25(25mm)
50(50mm)
75(75mm)
100(100mm)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー