ZP2 Series 真空パッド スポンジパッド アダプタ付 S スポンジ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
真空取出方向
-- --お選びください-- --
T(縦)
1
パッド外径
-- --お選びください-- --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
15(Φ15mm)
2
パッド種類
-- --お選びください-- --
S(スポンジ)
3
両面テープ
-- --お選びください-- --
-(なし)
D(あり)
4
パッド材質
-- --お選びください-- --
GE(導電性EPDMスポンジ)
5
取付接続
-- --お選びください-- --
A3(M3X0.5 おねじ)
A5(M5X0.8 おねじ)
B3(M3X0.5 めねじ)
B5(M5X0.8 めねじ)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー