ZP2 Series 真空パッド フラットパッド アダプタ付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
真空取出方向
-- --お選びください-- --
T(縦)
1
パッド径
-- --お選びください-- --
B10(Φ10mm)
B15(Φ15mm)
B20(Φ20mm)
B25(Φ25mm)
B30(Φ30mm)
2
パッド形状
-- --お選びください-- --
MT(薄形(溝付))
3
パッド材質
-- --お選びください-- --
F(FKM)
GN(導電性NBR)
GS(導電性シリコーンゴム)
N(NBR)
S(シリコーンゴム)
4
取付接続
-- --お選びください-- --
A5(ねじ径:M5X0.8(おねじ);アダプタ形状:外径六角)
B5(ねじ径:M5X0.8(めねじ);アダプタ形状:外径六角)
H5(ねじ径:M5X0.8(おねじ);アダプタ形状:六角⽳付)
5
ガスケット
-- --お選びください-- --
-(なし)
G(ガスケット付)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー