真空用パッド パッド直接取付 ZCUK シリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
パッド径(mm)
-- --お選びください-- --
02(Φ2mm)
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
13(Φ13mm)
16(Φ16mm)
20(Φ20mm)
25(Φ25mm)
32(Φ32mm)
40(Φ40mm)
50(Φ50mm)
1
パッド形状
-- --お選びください-- --
B(ベロウ形)
C(平形リブ付)
D(深形)
U(平形)
2
材質
-- --お選びください-- --
F(フッ素ゴム)
GN(導電性NBR)
GS(導電性シリコンゴム)
N(NBR)
S(シリコンゴム)
U(ウレタンゴム)
3
追記号
-- --お選びください-- --
-(ZC(D)UKD/ZC(D)UKR 16~32)
X11(ZC(D)UKD/ZC(D)UKR 10)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー