ZM Series 真空エジェクタ バルブ·スイッチ付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ノズル径
-- --お選びください-- --
05(0.5mm)
07(0.7mm)
10(1.0mm)
13(1.3mm)
15(1.5mm)
1
ボディ型式
-- --お選びください-- --
1(単体:バルブ+標準サイレンサ付)
1S(単体:バルブ+高消音サイレンサ付)
2(単体:標準サイレンサ付(バルブなし))
2S(単体:高消音サイレンサ付(バルブなし))
3(マニホールド:共通供給バルブ付)
4(マニホールド:共通供給バルブなし)
5(マニホールド:個別供給バルブ付)
6(マニホールド:個別供給バルブなし)
2
真空ポート取出位置
-- --お選びください-- --
-(側面、下面取出)
A(側面取出)
3
標準供給圧力
-- --お選びください-- --
H(0.5MPa)
M(0.35MPa)
S(0.45MPa)
4
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
5
供給弁·破壊弁組合せ
-- --お選びください-- --
-(バルブ無)
A(供給弁付(N.O.))
B(供給弁(N.O.)、破壊弁付)
J(供給弁付(N.C.))
K(供給弁(N.C.)、破壊弁付)
P5(エアオペレートバルブ(供給弁)、ポート径接続M5X0.8)
Q5(エアオペレートバルブ(供給弁、破壊弁)、ポート径接続M5X0.8)
6
パイロット弁仕様
-- --お選びください-- --
-(DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W))
7
電磁弁定格電圧
-- --お選びください-- --
-(エアオペレート/バルブなし)
1(AC100V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
8
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
-(エアオペレート/バルブなし)
G(グロメット、リード線0.3m(DCのみ適用))
H(グロメット、リード線0.6m(DCのみ適用))
L(L形プラグコネクタ、リード線0.3m)
LN(L形プラグコネクタ、リード線なし(DCのみ適用))
LO(L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用))
9
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
10
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
B(ロック式(ドライバ操作形))
11
真空スイッチ型式
-- --お選びください-- --
-(スイッチなし)
E14(1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1))
E15(1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1))
E16(2点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1))
E17(2点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1))
E18(1点出力、アナログ付、3回転設定(ZSE1))
E19(1点出力、アナログ付、200°設定(ZSE1))
E55(1点出力、アナログなし、200°設定、PNP出力(ZSE1))
M15(1点出力、アナログなし、18回転設定ダイヤフラム式、無接点(DC10~26V)(ZSM1))
M21(1点出力、アナログなし、18回転設定ダイヤフラム式、有接点(AC/DC100V)(ZSM1))
12
真空スイッチリード線取出し方法
-- --お選びください-- --
-(グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1))
C(コネクタ、リード線0.6m(ZSE1))
CL(コネクタ、リード線3m(ZSE1))
CN(コネクタ付リード線Assyなし)
L(グロメット、リード線3m(ZSE1)/グロメット、リード線3m(ZSM1))
13
破壊流量調整ニードル
-- --お選びください-- --
-(ロックナットなし)
L(ロックナット付)
14
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X107(ダブルチェック弁/マニホールド用)
X111(個別排気スペーサ付)
X126(空気供給弁ダブルソレノイド(破壊弁付))
X135(空気供給弁ダブルソレノイド(破壊弁なし))
15
CE/UKCA対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE/UKCA対応品)
16
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー