ZL3/ZL6 Series 多段エジェクタ バルブなし
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
最大吸込流量
-- --お選びください-- --
3(300L/min(ANR))
6(600L/min(ANR))
1
標準供給圧力
-- --お選びください-- --
H(0.5MPa)
M(0.35MPa)
2
真空(2/V)ポートサイズ/供給(1/P)ポート適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
04(真空(2/V)ポート:2 X Rc1/2(ブランチ仕様);供給(1/P)ポート:8(ミリ))
06(真空(2/V)ポート:Rc3/4;供給(1/P)ポート:8(ミリ))
F04(真空(2/V)ポート:2 X G1/2(ブランチ仕様);供給(1/P)ポート:8(ミリ))
F06(真空(2/V)ポート:G3/4;供給(1/P)ポート:8(ミリ))
N04(真空(2/V)ポート:2 X NPT1/2(ブランチ仕様);供給(1/P)ポート:5/16"(インチ))
N06(真空(2/V)ポート:NPT3/4;供給(1/P)ポート:5/16"(インチ))
3
排気仕様
-- --お選びください-- --
-(サイレンサ排気)
P(ポート排気(Rc1,G1,NPT1))
4
真空圧力検出部
-- --お選びください-- --
-(なし)
E(真空用圧力スイッチ(真空2出力))
F(真空用圧力スイッチ(連成2出力))
G(圧力ゲージ)
GN(真空圧力検出(G)ポート付(Rc1/8,G1/8,NPT1/8))
5
出力仕様
-- --お選びください-- --
-(真空用圧力スイッチなし)
A(NPNオープンコレクタ)
B(PNPオープンコレクタ)
6
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付または真空用圧力スイッチなし)
P(単位切換機能付(初期値psi))
M(SI単位固定(kPa))
7
リード線仕様
-- --お選びください-- --
-(コネクタ付リード線なしまたは真空用圧力スイッチなし)
G(コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱))
8
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(底面取付アダプタAssy(同梱))
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー