ZL1 Series 多段エジェクタ バルブ付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
供給(P)、真空(V)ポート/ワンタッチ管継手接続サイズ
-- --お選びください-- --
-(供給(P)ポート:Φ6,真空(V)ポート:Φ12 真空用圧力ゲージの単位表記:kPa)
N(供給(P)ポート:Φ1/4",真空(V)ポート:Φ1/2" 真空用圧力ゲージの単位表記:inHg·psi)
1
排気仕様
-- --お選びください-- --
-(サイレンサ排気)
P(Rc1/2ポート排気)
PF(G1/2ポート排気)
PN(1/2-14NPTポート排気)
2
供給弁、破壊弁組合せ
-- --お選びください-- --
B1(供給弁(N.O.)、破壊弁(N.C.))
B2(供給弁(N.O.))
K1(供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.))
K2(供給弁(N.C.))
3
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V)
2(AC200V)
3(AC110V[AC115V])
4(AC220V[AC230V])
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
4
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
G(グロメットリード線長さ300mm)
H(グロメット リード線長さ600mm)
L(L形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm))
LN(L形プラグコネクタ リード線なし)
LO(L形プラグコネクタ コネクタなし)
M(M形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm))
MN(M形プラグコネクタ リード線なし)
MO(M形プラグコネクタ コネクタなし)
5
サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
S(サージ電圧保護回路付)
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
6
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式ドライバ操作形)
7
真空圧力検出部
-- --お選びください-- --
-(なし)
D(真空用デジタル圧力スイッチ)
G(真空圧力ゲージ)
GN(真空ポートアダプタ Rc1/8)
8
出力仕様
-- --お選びください-- --
-(取扱説明書なし+校正証明書なし)
P(PNPオープンコレクタ1出力)
A(NPNオープンコレクタ 2出力)
B(PNPオープンコレクタ 2出力)
C(NPNオープンコレクタ 1出力+アナログ電圧出力)
D(NPNオープンコレクタ 1出力+アナログ電流出力)
E(PNPオープンコレクタ 1出力+アナログ電圧出力)
F(PNPオープンコレクタ 1出力+アナログ電流出力)
N(NPNオープンコレクタ1出力)
9
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付または真空用デジタル圧力スイッチなし)
P(単位切換機能付(初期値psi))
M(SI単位固定(kPa))
10
リード線仕様
-- --お選びください-- --
-(リード線なしまたは真空用デジタル圧力スイッチなし)
L(コネクタ付リード線(2m))
11
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(底面取付アダプタAssy)
12
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー