ZL3/ZL6 Series 多段エジェクタ IO-Link対応
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
最大吸込流量
-- --お選びください-- --
3(300L/min(ANR))
6(600L/min(ANR))
1
標準供給圧力
-- --お選びください-- --
H(0.5MPa)
M(0.35MPa)
2
真空(2/V)ポートサイズ/供給(1/P)ポート適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
04(真空(2/V)ポート:2 X Rc1/2(ブランチ仕様);供給(1/P)ポート:8(ミリ))
06(真空(2/V)ポート:Rc3/4;供給(1/P)ポート:8(ミリ))
F04(真空(2/V)ポート:2 X G1/2(ブランチ仕様);供給(1/P)ポート:8(ミリ))
F06(真空(2/V)ポート:G3/4;供給(1/P)ポート:8(ミリ))
N04(真空(2/V)ポート:2 X NPT1/2(ブランチ仕様);供給(1/P)ポート:5/16"(インチ))
N06(真空(2/V)ポート:NPT3/4;供給(1/P)ポート:5/16"(インチ))
3
排気仕様
-- --お選びください-- --
-(サイレンサ排気)
P(ポート排気)
4
供給弁、破壊弁組合せ
-- --お選びください-- --
B1(供給弁(N.O.)、破壊弁(N.C.))
K1(供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.))
5
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
LO(L形プラグコネクタ コネクタなし)
7
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
8
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式ドライバ操作形)
E(プッシュターンロック式手動操作形)
9
真空圧力検出部
-- --お選びください-- --
E(圧力範囲:0~-101kPa,省エネ機能なし)
F(圧力範囲:-100~100kPa,省エネ機能なし)
V(圧力範囲:-100~100kPa,省エネ機能付)
10
出力仕様
-- --お選びください-- --
L(IO-Link)
11
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
M(SI単位固定(kPa))
12
リード線仕様
-- --お選びください-- --
-(コネクタ付リード線なし)
H(IO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mm(同梱))
13
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(底面取付アダプタAssy)
14
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー