ZKJ Series フィールドバス対応 真空エジェクタ マニホールド搭載用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ノズル呼び径
-- --お選びください-- --
07(Φ0.7)
10(Φ1.0)
12(Φ1.2)
15(Φ1.5)
1
真空(V)ポート、供給(P)ポート仕様
-- --お選びください-- --
C6(ミリ,真空(V)ポート:Φ6,供給(P)ポート:プラグ)
C6U(ミリ,真空(V)ポート:Φ6,供給(P)ポート:Φ6)
C8(ミリ,真空(V)ポート:Φ8,供給(P)ポート:プラグ)
C8U(ミリ,真空(V)ポート:Φ8,供給(P)ポート:Φ6)
N7(インチ,真空(V)ポート:Φ1/4,供給(P)ポート:プラグ)
N7U(インチ,真空(V)ポート:Φ1/4,供給(P)ポート:Φ1/4)
N9(インチ,真空(V)ポート:Φ5/16,供給(P)ポート:プラグ)
N9U(インチ,真空(V)ポート:Φ5/16,供給(P)ポート:Φ1/4)
2
排気(EXH)ポート仕様
-- --お選びください-- --
H(高消音サイレンサ排気)
P(ポート排気)
3
排気封止弁仕様
-- --お選びください-- --
-(なし)
V(排気封止弁搭載)
4
供給弁·破壊弁組合せ
-- --お選びください-- --
A(供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.)
E(供給弁:N.O.;破壊弁:N.C.)
5
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6
ランプ·サージ電圧保護回路およびコモン仕様
-- --お選びください-- --
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性))
7
圧力センサ仕様
-- --お選びください-- --
T1(-100~100[KPa])
T2(-100~200[KPa])
8
オプション
-- --お選びください-- --
-(オプションなし)
R(大気開放マニュアル付)
Y(真空(V)ポートの大気開放(チェック弁:1ヶ))
E(破壊流量調整ニードルドライバ操作型,ロングロックナット仕様)
EM(破壊流量調整ニードルドライバ操作型,ロングロックナット仕様+個別供給用プラグ付(D側へのエア通路を遮断))
EMR(破壊流量調整ニードルドライバ操作型,ロングロックナット仕様+個別供給用プラグ付(D側へのエア通路を遮断)+大気開放マニュアル付)
EMY(破壊流量調整ニードルドライバ操作型,ロングロックナット仕様+個別供給用プラグ付(D側へのエア通路を遮断)+真空(V)ポートの大気開放(チェック弁:1ヶ))
ER(破壊流量調整ニードルドライバ操作型,ロングロックナット仕様+大気開放マニュアル付)
EY(破壊流量調整ニードルドライバ操作型,ロングロックナット仕様+真空(V)ポートの大気開放(チェック弁:1ヶ))
M(個別供給用プラグ付(D側へのエア通路を遮断))
MR(個別供給用プラグ付(D側へのエア通路を遮断)+大気開放マニュアル付)
MY(個別供給用プラグ付(D側へのエア通路を遮断)+真空(V)ポートの大気開放(チェック弁:1ヶ))
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー