ZHP Series エジェクタ付パッド エジェクタ付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
パッド径
-- --お選びください-- --
63(Φ63)
80(Φ80)
1
パッド形状
-- --お選びください-- --
BM(ベロウ形溝付)
UM(平形溝付)
2
パッド材質
-- --お選びください-- --
F(FKM(黑色))
N(NBR(黑色))
S(シリコーンゴム(白色))
U(ウレタンゴム(茶色))
3
取付け
-- --お選びください-- --
A(規格:ミリサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:M8)
B(規格:ミリサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:M10)
C(規格:ミリサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:M8)
D(規格:ミリサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:M10)
E(規格:インチサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:5/16-18UNC)
F(規格:インチサイズ;ねじ:おねじ;サイズ:3/8-16UNC)
G(規格:インチサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:5/16-18UNC)
H(規格:インチサイズ;ねじ:めねじ;サイズ:3/8-16UNC)
4
エジェクタ/ノズル呼び径(mm)
-- --お選びください-- --
07(ノズル:Φ0.7)
10(ノズル:Φ1.0)
12(ノズル:Φ1.2)
15(ノズル:Φ1.5)
5
供給(P)ポート
-- --お選びください-- --
C4(規格:ミリ;口径:Φ4ワンタッチ管継手)
C6(規格:ミリ;口径:Φ6ワンタッチ管継手)
N3(規格:インチ;口径:Φ5/32"ワンタッチ管継手)
N7(規格:インチ;口径:Φ1/4"ワンタッチ管継手)
6
排気方式
-- --お選びください-- --
S(サイレンサ排気)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー