ZH Series 真空エジェクタ 直接配管形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ノズル径
-- --お選びください-- --
05(Φ0.5mm)
07(Φ0.7mm)
10(Φ1.0mm)
13(Φ1.3mm)
15(Φ1.5mm)
18(Φ1.8mm)
20(Φ2.0mm)
1
ボディ形式
-- --お選びください-- --
D(直接配管形)
2
到達真空圧力
-- --お選びください-- --
L(-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A))
S(-90kPa)
3
SUP.ポート接続口径
-- --お選びください-- --
01(Rc1/8 めねじ)
02(Rc1/4 めねじ)
03(Rc3/8 めねじ)
06(Φ6ワンタッチ管継手)
07(Φ1/4"ワンタッチ管継手)
08(Φ8ワンタッチ管継手)
09(Φ5/16"ワンタッチ管継手)
10(Φ10ワンタッチ管継手)
11(Φ3/8"ワンタッチ管継手)
N01(NPT1/8 めねじ)
N02(NPT1/4 めねじ)
N03(NPT3/8 めねじ)
4
VAC.ポート接続口径
-- --お選びください-- --
01(Rc1/8 めねじ)
02(Rc1/4 めねじ)
03(Rc3/8 めねじ)
04(Rc1/2 めねじ)
06(Φ6ワンタッチ管継手)
07(Φ1/4"ワンタッチ管継手)
10(Φ10ワンタッチ管継手)
11(Φ3/8"ワンタッチ管継手)
12(Φ12ワンタッチ管継手)
13(Φ1/2"ワンタッチ管継手)
N01(NPT1/8 めねじ)
N02(NPT1/4 めねじ)
N03(NPT3/8 めねじ)
N04(NPT1/2 めねじ)
5
EXH.ポート接続口径
-- --お選びください-- --
01(Rc1/8 めねじ)
02(Rc1/4 めねじ)
03(Rc3/8 めねじ)
04(Rc1/2 めねじ)
06(Φ6ワンタッチ管継手)
07(Φ1/4"ワンタッチ管継手)
08(Φ8ワンタッチ管継手)
09(Φ5/16"ワンタッチ管継手)
10(Φ10ワンタッチ管継手)
11(Φ3/8"ワンタッチ管継手)
12(Φ12ワンタッチ管継手)
13(Φ1/2"ワンタッチ管継手)
N01(NPT1/8 めねじ)
N02(NPT1/4 めねじ)
N03(NPT3/8 めねじ)
N04(NPT1/2 めねじ)
6
付属品
-- --お選びください-- --
N(標準ブラケットなし、サイレンサなし)
-(標準ブラケット付、サイレンサなし)
NS(標準ブラケットなし、サイレンサ付)
S(標準ブラケット付、サイレンサ付)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー