ZFC Series インラインエアフィルタ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
1(ボディサイズ:5 L/min、ろ過面積:140 mm2)
3(ボディサイズ:10 L/min、ろ過面積:470 mm2)
5(ボディサイズ:20 L/min、ろ過面積:750 mm2)
7(ボディサイズ:100 L/min、ろ過面積:1260 mm2)
1
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
1(Φ2)
2(Φ3.2)
3(標準:Φ4; X01:IN側:Φ4、OUT側:Φ6)
4(Φ6mm)
5(標準:Φ8; X02:IN側:Φ8、OUT側:Φ6)
6(標準:Φ10; X02:IN側:Φ10、OUT側:Φ8)
7(標準:Φ12; X02:IN側:Φ12、OUT側:Φ10)
A(Φ1/8")
B(Φ5/32")
D(Φ1/4")
E(Φ5/16")
F(Φ3/8")
2
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
3
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X01(異口径(IN側<OUT側))
X02(異口径(IN側>OUT側))
X03(青色エレメント)
X04(ろ過度:10μm)
X05(FKM·禁油処理(パッキン))
X06(ナイロン)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー