ZB Series 小型真空ユニット エジェクタシステム
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ノズル呼び径(mm)
-- --お選びください-- --
03(Φ0.3)
04(Φ0.4)
05(Φ0.5)
06(Φ0.6)
1
ボディ形式
-- --お選びください-- --
1(単体)
2(単体)
3(マニホールド用)
2
排気形式
-- --お選びください-- --
1(サイレンサ排気(個別排気))
2(ポート排気(個別排気))
3
供給弁·破壊弁組合せ
-- --お選びください-- --
J1(供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なし)
K1(供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ)
Q1(供給弁:ラッチング(+コモン);破壊弁:ノーマルクローズ)
Q2(供給弁:ラッチング(+コモン);破壊弁:なし)
4
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
5
供給弁·破壊弁リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
L(L形プラグコネクタリード線付)
LO(L形プラグコネクタコネクタなし)
M(M形プラグコネクタリード線付)
MO(M形プラグコネクタ コネクタなし)
6
手動操作
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
B(ロック式(要工具形) 準標準)
7
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様
-- --お選びください-- --
-(なし)
P1(圧力センサ;圧力範囲:0~-101kPa;出力1~5V、精度±2%F.S.以下)
P3(圧力センサ;圧力範囲:-100~100kPa;出力1~5V、精度±2%F.S.以下)
EA(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN 2出力 単位切換機能付)
EAM(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN 2出力 SI単位固定)
EAP(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN 2出力 単位切換機能付[初期値psi])
EB(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;PNP 2出力 単位切換機能付)
EBM(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;PNP 2出力 SI単位固定)
EBP(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;PNP 2出力 単位切換機能付[初期値psi])
FA(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100kPa;NPN 2出力 単位切換機能付)
FAM(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100kPa;NPN 2出力 SI単位固定)
FAP(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100kPa;NPN 2出力 単位切換機能付[初期値psi])
FB(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100kPa;PNP 2出力 単位切換機能付)
FBM(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100kPa;PNP 2出力 SI単位固定)
FBP(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100kPa;PNP 2出力 単位切換機能付[初期値psi])
8
真空用圧力スイッチ用コネクタ付リード線
-- --お選びください-- --
-(コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要))
G(コネクタ付リード線コネクタカバー付 リード線長さ2m)
9
真空(V)ポート
-- --お選びください-- --
C2(ストレートΦ2ワンタッチ管継手 ミリサイズ)
C4(ストレートΦ4ワンタッチ管継手 ミリサイズ)
L2(エルボΦ2ワンタッチ管継手 ミリサイズ)
L4(エルボΦ4ワンタッチ管継手 ミリサイズ)
LN1(エルボΦ1/8"ワンタッチ管継手 インチサイズ)
LN3(エルボΦ5/32"ワンタッチ管継手 インチサイズ)
N1(ストレートΦ1/8"ワンタッチ管継手 インチサイズ)
N3(ストレートΦ5/32"ワンタッチ管継手 インチサイズ)
10
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付))
BK(単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)、ドライバ操作形破壊ニードル)
K(ドライバ操作形破壊ニードル)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー