ZA Series 小型真空エジェクタ エジェクタユニット
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ノズル呼び径(mm)
-- --お選びください-- --
05(Φ0.5)
07(Φ0.7)
1
電磁弁組合せ
-- --お選びください-- --
J1(供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なし)
K1(供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ)
N1(供給弁:ラッチングマイナスコモン;破壊弁:ノーマルクローズ)
N2(供給弁:ラッチングマイナスコモン;破壊弁:なし)
Q1(供給弁:ラッチングプラスコモン;破壊弁:ノーマルクローズ)
Q2(供給弁:ラッチングプラスコモン;破壊弁:なし)
2
ファンクション
-- --お選びください-- --
-(標準タイプ(DCは1W))
Y(DC低ワットタイプ(0.5W))
3
電源電圧
-- --お選びください-- --
2(AC200V(50/60Hz))
3(AC110V(50/60Hz))
4(AC220V(50/60Hz))
5(DC24V)
6(DC12V)
1(AC100V(50/60Hz))
4
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
G(グロメット、リード線長さ0.3m;(ラッチング、ACタイプは対応不可))
L(L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m;ランプ、サージ電圧保護回路付)
LO(L形プラグコネクタ、コネクタなし;ランプ、サージ電圧保護回路付)
M(M形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m;ランプ、サージ電圧保護回路付)
MO(M形プラグコネクタ、コネクタなし;ランプ、サージ電圧保護回路付)
5
マニュアルタイプ
-- --お選びください-- --
B(ロック式(要工具形))
-(ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形))
6
サクションフィルタ
-- --お選びください-- --
F(サクションフィルタ付)
-(サクションフィルタなし)
7
圧力センサ仕様
-- --お選びください-- --
B(圧力センサなし)
P1(圧力センサ付(0~-101kPa、精度±2%F.S.))
P1A(圧力センサ付(0~-101kPa、精度±1%F.S.))
P3(圧力センサ付(-100~100kPa、精度±2%F.S.))
P3A(圧力センサ付(-100~100kPa、精度±1%F.S.))
8
空気圧供給(P)ポート
-- --お選びください-- --
0(継手なし(M3X0.5))
2(Φ4mm(ストレート))
5(Φ4mm(エルボ))
M(供給アダプタなし(マニホールド用))
9
真空(V)ポート
-- --お選びください-- --
1(Φ3.2mm(ストレート))
2(Φ4mm(ストレート))
4(Φ3.2mm(エルボ))
5(Φ4mm(エルボ))
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー