XMD Series ステンレス製 高真空L型バルブ 二段制御·単動/ベローズシール·Oリングシール
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
フランジサイズ
-- --お選びください-- --
25(25)
40(40,CF070)
50(50)
63(63,CF114)
80(80)
1
フランジの種類
-- --お選びください-- --
-(KF(NW))
C(CF)
D(K(DN))
2
操作ポート方向
-- --お選びください-- --
-(フランジ側)
K(フランジ面 左)
L(フランジ面 裏)
M(フランジ面 右)
3
温度仕様
-- --お選びください-- --
-(5~60℃)
H0(5~150℃)
4
オートスイッチの種類
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし(内蔵磁石なし))
A90(有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下)
A90L(有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下)
A93(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
A93L(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
M9//(オートスイッチなし(内蔵磁石付))
M9B(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BM(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9N(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NM(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9P(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PM(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
5
オートスイッチ数/取付位置
-- --お選びください-- --
-(数量:オートスイッチなし;検出位置:-)
A(数量:2ケ付;検出位置:弁開閉)
B(数量:1ケ付;検出位置:弁開)
C(数量:1ケ付;検出位置:弁閉)
6
シール材質
-- --お選びください-- --
-(シール材質:FKM;配合NO.:1349-80)
XF1(シール材質:FKM;配合NO.:-)
XN1(シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80)
XP1(シール材質:Barrel Perfluoro;配合NO.:70W)
XQ1(シール材質:Kalrez;配合NO.:4079)
XR1(シール材質:Chemraz;配合NO.:SS592)
XR2(シール材質:Chemraz;配合NO.:SS630)
XR3(シール材質:Chemraz;配合NO.:SSE38)
XS1(シール材質:VMQ;配合NO.:1232-70)
XT1(シール材質:FKM For Plasma;配合NO.:3310-75)
XU1(シール材質:ULTIC ARMOR;配合NO.:UA4640)
7
シ-ル材質変更箇所とリーク量
-- --お選びください-- --
-(変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa·m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa·m3/s以下)
A(変更箇所:バルブシール(保守部品)、外部シール(保守部品)、SバルブシールAssy(保守部品)(材質 SUS304+シール材)、固定用Oリング;リーク量:内部:1.3x10^-8Pa·m3/s以下、外部:1.3x10^-9Pa·m3/s以下)
B(変更箇所:バルブシール(保守部品)、SバルブシールAssy(保守部品)(材質 SUS304+シール材)、固定用Oリング;リーク量:内部:1.3x10^-8Pa·m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa·m3/s以下)
C(変更箇所:外部シール(保守部品);リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa·m3/s以下、外部:1.3x10^-9Pa·m3/s以下)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー