XLGV Series アルミニウム製 高真空L型バルブ エアオペレートタイプ/電磁弁付 フランジサイズ:50,63,80
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
フランジサイズ
-- --お選びください-- --
50(50)
63(63)
80(80)
1
フランジの種類
-- --お選びください-- --
-(KF(NW))
D(K(DN))
2
操作ポート方向
-- --お選びください-- --
-(フランジ側)
K(フランジ面 左)
L(フランジ面 裏)
3
オートスイッチの種類
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし(内蔵磁石なし))
A90(有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下)
A90L(有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下)
A93(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
A93L(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
A93M(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
A93Z(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
M9//(オートスイッチなし(内蔵磁石付))
M9B(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BM(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BMAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BMBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BMDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BSAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BSBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BSDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9N(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NM(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NMAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NMBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NMDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NSAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NSBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NSDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9P(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PM(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PMAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PMBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PMDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PSAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PSBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PSDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
4
オートスイッチ数/取付位置
-- --お選びください-- --
-(数量:オートスイッチなし;検出位置:-)
A(数量:2ケ付;検出位置:弁開閉)
B(数量:1ケ付;検出位置:弁開)
C(数量:1ケ付;検出位置:弁閉)
5
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
6
電磁弁作動方式
-- --お選びください-- --
-(2位置シングル)
W(2位置ダブル)
7
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
G(グロメット リード線長さ300mm)
H(グロメット リード線長さ600mm)
L(L型プラグコネクタ)
M(M型プラグコネクタ)
8
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
S(サージ電圧保護回路付)
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
9
ボディ表面処理
-- --お選びください-- --
-(外部:硬質アルマイト、内部:素地)
XA(外部:硬質アルマイト、内部:蓚酸アルマイト)
10
シール材質
-- --お選びください-- --
-(シール材質:FKM;配合NO.:1349-80)
P1(シール材質:Barrel Perfluoro;配合NO.:70W)
Q1(シール材質:Kalrez;配合NO.:4079)
R1(シール材質:Chemraz;配合NO.:SS592)
R2(シール材質:Chemraz;配合NO.:SS630)
R3(シール材質:Chemraz;配合NO.:SSE38)
S1(シール材質:VMQ;配合NO.:1232-70)
T1(シール材質:FKM For Plasma;配合NO.:3310-75)
U1(シール材質:ULTIC ARMOR;配合NO.:UA4640)
XF1(シール材質:FKM;配合NO.:-)
XN1(シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80)
XP1(シール材質:Barrel Perfluoro;配合NO.:70W)
XQ1(シール材質:Kalrez;配合NO.:4079)
XR1(シール材質:Chemraz;配合NO.:SS592)
XR2(シール材質:Chemraz;配合NO.:SS630)
XR3(シール材質:Chemraz;配合NO.:SSE38)
XS1(シール材質:VMQ;配合NO.:1232-70)
XT1(シール材質:FKM For Plasma;配合NO.:3310-75)
XU1(シール材質:ULTIC ARMOR;配合NO.:UA4640)
F1(シール材質:FKM;配合NO.:-)
N1(シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80)
11
シ-ル材質変更箇所とリーク量
-- --お選びください-- --
-(変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa·m3/s以下、外部:1.3x10^-10(FKM)Pa·m3/s以下)
A(変更箇所:バルブシール(保守部品)、外部シール(保守部品);リーク量:内部:1.3x10^-8Pa·m3/s以下、外部:1.3x10^-8Pa·m3/s以下(シール材質がF1の場合、リーク量:内部:1.3x10^-10Pa·m3/s以下、外部:1.3x10^-10Pa·m3/s以下))
B(変更箇所:バルブシール(保守部品);リーク量:内部:1.3x10^-8Pa·m3/s以下、外部:1.3x10^-10(FKM)Pa·m3/s以下)
C(変更箇所:外部シール(保守部品);リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa·m3/s以下、外部:1.3x10^-8Pa·m3/s以下)
12
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
13
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー