バイパス弁品番 XLF、XLG シリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
操作ポート方向
-- --お選びください-- --
-(ボディ接合部から見て裏)
K(ボディ接合部から見て左)
M(ボディ接合部から見て右)
1
温度仕様
-- --お選びください-- --
-(5~60℃)
H0(5~150℃)
2
シール材質
-- --お選びください-- --
-(シール材質:FKM;配合NO.:1349-80)
XF1(シール材質:FKM;配合NO.:-)
XN1(シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80)
XP1(シール材質:Barrel Perfluoro;配合NO.:70W)
XQ1(シール材質:Kalrez;配合NO.:4079)
XR1(シール材質:Chemraz;配合NO.:SS592)
XR2(シール材質:Chemraz;配合NO.:SS630)
XR3(シール材質:Chemraz;配合NO.:SSE38)
XS1(シール材質:VMQ;配合NO.:1232-70)
XT1(シール材質:FKM For Plasma;配合NO.:3310-75)
XU1(シール材質:ULTIC ARMOR;配合NO.:UA4640)
3
シ-ル材質変更箇所
-- --お選びください-- --
-(なし)
A(バイパス弁バルブシール、バイパス弁外部シール)
B(バイパス弁バルブシール)
C(バイパス弁外部シール)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー