VZS3000 Series メタルシール 5ポート·パイロット形 プラグインベースタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
6(3位置パーフェクト)
1
コイル定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
2
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
F(プラグイン)
3
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
S(サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
4
パイロット弁手動操作の種類
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式(フラッシュ形))
B(ロック式(要工具形))
5
管接続口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
01(Rc1/8)
02(Rc1/4)
6
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc または、サブプレートなし)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
7
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー