DINレール SV1000,2000用およびEX500シリーズ入力ユニット用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
L寸法(mm)
-- --お選びください-- --
0(L寸法:98)
1(L寸法:110.5)
2(L寸法:123)
3(L寸法:135.5)
4(L寸法:148)
5(L寸法:160.5)
6(L寸法:173)
7(L寸法:185.5)
8(L寸法:198)
9(L寸法:210.5)
10(L寸法:223)
11(L寸法:235.5)
12(L寸法:248)
13(L寸法:260.5)
14(L寸法:273)
15(L寸法:285.5)
16(L寸法:298)
17(L寸法:310.5)
18(L寸法:323)
19(L寸法:335.5)
20(L寸法:348)
21(L寸法:360.5)
22(L寸法:373)
23(L寸法:385.5)
24(L寸法:398)
25(L寸法:410.5)
26(L寸法:423)
27(L寸法:435.5)
28(L寸法:448)
29(L寸法:460.5)
30(L寸法:473)
31(L寸法:485.5)
32(L寸法:498)
33(L寸法:510.5)
34(L寸法:523)
35(L寸法:535.5)
36(L寸法:548)
37(L寸法:560.5)
38(L寸法:573)
39(L寸法:585.5)
40(L寸法:598)
41(L寸法:610.5)
42(L寸法:623)
43(L寸法:623.5)
44(L寸法:648)
45(L寸法:660.5)
46(L寸法:673)
47(L寸法:685.5)
48(L寸法:698)
49(L寸法:710.5)
50(L寸法:723)
51(L寸法:735.5)
52(L寸法:748)
53(L寸法:760.5)
54(L寸法:773)
55(L寸法:785.5)
56(L寸法:798)
57(L寸法:810.5)
58(L寸法:823)
59(L寸法:835.5)
60(L寸法:848)
61(L寸法:860.5)
62(L寸法:873)
63(L寸法:885.5)
64(L寸法:898)
65(L寸法:910.5)
66(L寸法:923)
67(L寸法:935.5)
68(L寸法:948)
69(L寸法:960.5)
70(L寸法:973)
71(L寸法:985.5)
1
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー