VY1 Series 電空ハイレグ E-P HYREG
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
1(直接配管形)
2(ベース配管形)
3(直接配管形)
4(ベース配管形)
5(直接配管形)
7(直接配管形)
9(直接配管形)
A(直接配管形)
B(ベース配管形)
D(ベース配管形)
1
パイロット方式
-- --お選びください-- --
0(内部パイロット形)
1(外部パイロット形)
2
電源·指令信号
-- --お選びください-- --
-(電源電圧 DC:24V;指令信号 DC:1~5V;入力インピーダンス:67kΩ)
1(電源電圧 DC:24V;指令信号 DC:0~10V;入力インピーダンス:10kΩ)
2(電源電圧 DC:24V;指令信号 DC:4~20mA;入力インピーダンス:120Ω)
3(電源電圧 DC:24V;指令信号 DC:0~20mA;入力インピーダンス:120Ω)
5(電源電圧 DC:12V;指令信号 DC:1~5V;入力インピーダンス:67kΩ)
6(電源電圧 DC:12V;指令信号 DC:0~10V;入力インピーダンス:10kΩ)
7(電源電圧 DC:12V;指令信号 DC:4~20mA;入力インピーダンス:120Ω)
8(電源電圧 DC:12V;指令信号 DC:0~20mA;入力インピーダンス:120Ω)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
00(サブプレートなし)
01(ポート1(P),2(A):Rc1/8、ポート3(R):Rc1/8)
02(ポート1(P),2(A):Rc1/4、ポート3(R):Rc1/4)
03(ポート1(P),2(A):Rc3/8、ポート3(R):Rc3/8)
04(ポート1(P),2(A):Rc1/2、ポート3(R):Rc1/2)
06(ポート1(P),2(A):Rc3/4、ポート3(R):Rc3/4)
10(ポート1(P),2(A):Rc1、ポート3(R):Rc1 1/4)
12(ポート1(P),2(A):Rc1 1/4、ポート3(R):Rc1 1/4)
14(ポート1(P),2(A):Rc1 1/2、ポート3(R):Rc1 1/2)
20(ポート1(P),2(A):Rc2、ポート3(R):Rc2)
M5(M5)
4
管接続ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
5
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット)
BG(ブラケット付 圧力計)
BGN(ブラケット付·圧力計·ブリードポート用サイレンサ)
BN(フート付,サイレンサ付)
F(フート)
FG(フート 圧力計)
FGN(フート·圧力計·ブリードポート用サイレンサ)
FN(フート·ブリードポート用サイレンサ)
G(圧力計)
GN(圧力計·サイレンサ)
N(サイレンサ)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー