VXZ Series 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルプ 油用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ-弁形式
-- --お選びください-- --
3(ボディ サイズ:10A;弁形式:N.C.)
4(ボディ サイズ:15A;弁形式:N.C.)
5(ボディ サイズ:20A;弁形式:N.C.)
6(ボディ サイズ:25A;弁形式:N.C.)
A(ボディ サイズ:10A;弁形式:N.O.)
B(ボディ サイズ:15A;弁形式:N.O.)
C(ボディ サイズ:20A;弁形式:N.O.)
D(ボディ サイズ:25A;弁形式:N.O.)
1
ボディ材質-口径-オリフィス径
-- --お選びください-- --
A(ボディ材質:C37,口径:1/4,オリフィス径:10)
B(ボディ材質:C37,口径:3/8,オリフィス径:10)
C(ボディ材質:SUS,口径:1/4,オリフィス径:10)
D(ボディ材質:SUS,口径:3/8,オリフィス径:10)
F(ボディ材質:C37,口径:1/2,オリフィス径:15)
G(ボディ材質:SUS,口径:1/2,オリフィス径:15)
H(ボディ材質:C37,口径:3/4,オリフィス径:20)
J(ボディ材質:SUS,口径:3/4,オリフィス径:20)
K(ボディ材質:C37,口径:1,オリフィス径:25)
L(ボディ材質:SUS,口径:1,オリフィス径:25)
2
電圧-リード線取出し
-- --お選びください-- --
A(電圧:DC24V、リード線取出し:グロメット)
B(電圧:AC100V、リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
C(電圧:AC110V、リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
D(電圧:AC200V、リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
E(電圧:AC230V、リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
F(電圧:DC24V、リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
G(電圧:DC24V、リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
H(電圧:AC100V、リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
J(電圧:AC110V、リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
K(電圧:AC200V、リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
L(電圧:AC230V、リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
M(電圧:DC24V、リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路)
N(電圧:AC100V、リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
P(電圧:AC110V、リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
Q(電圧:AC200V、リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
R(電圧:AC230V、リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
S(電圧:DC24V、リード線取出し:コンジット サージ電圧 保護回路付)
T(電圧:AC100V、リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
U(電圧:AC110V、リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
V(電圧:AC200V、リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
W(電圧:AC230V、リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
Y(電圧:DC24V、リード線取出し:平形ターミナル)
Z(電圧:その他の電圧)
3
特殊電圧-リード線取出し/電気オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
1A(特殊電圧;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC48V,リード線取出し:グロメット(サージ電圧保護回路付))
1B(特殊電圧;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC220V,リード線取出し:グロメット(サージ電圧保護回路付))
1C(特殊電圧;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC240V,リード線取出し:グロメット(サージ電圧保護回路付))
1D(特殊電圧;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:DC12V,リード線取出し:グロメット)
1E(特殊電圧;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:DC12V,リード線取出し:グロメット(サージ電圧保護回路付))
1F(特殊電圧;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC48V,リード線取出し:DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
1G(特殊電圧;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC220V,リード線取出し:DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
1H(特殊電圧;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC240V,リード線取出し:DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
1J(特殊電圧;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:DC12V,リード線取出し:DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
1K(特殊電圧;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC48V,リード線取出し:コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付))
1L(特殊電圧;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC220V,リード線取出し:コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付))
1M(特殊電圧;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC240V,リード線取出し:コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付))
1N(特殊電圧;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:DC12V,リード線取出し:コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付))
1P(特殊電圧;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC48V,リード線取出し:コンジット(サージ電圧保護回路付))
1Q(特殊電圧;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC220V,リード線取出し:コンジット(サージ電圧保護回路付))
1R(特殊電圧;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC240V,リード線取出し:コンジット(サージ電圧保護回路付))
1S(特殊電圧;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:DC12V,リード線取出し:コンジット(サージ電圧保護回路付))
1T(特殊電圧;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:DC12V,リード線取出し:平形ターミナル)
1U(特殊電圧;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC24V,リード線取出し:グロメット(サージ電圧保護回路付))
1V(特殊電圧;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC24V,リード線取出し:DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
1W(特殊電圧;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC24V,リード線取出し:コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付))
1Y(特殊電圧;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC24V,リード線取出し:コンジット(サージ電圧保護回路付))
2A(ランプ付 ;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:DC24V,リード線取出し:DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
2B(ランプ付 ;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC100V,リード線取出し:DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
2C(ランプ付 ;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC110V,リード線取出し:DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
2D(ランプ付 ;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC200V,リード線取出し:DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
2E(ランプ付 ;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC230V,リード線取出し:DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
2F(ランプ付 ;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC48V,リード線取出し:DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
2G(ランプ付 ;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC220V,リード線取出し:DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
2H(ランプ付 ;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC240V,リード線取出し:DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
2J(ランプ付 ;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:DC12V,リード線取出し:DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
2K(ランプ付 ;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:DC24V,リード線取出し:コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付))
2L(ランプ付 ;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC100V,リード線取出し:コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付))
2M(ランプ付 ;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC110V,リード線取出し:コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付))
2N(ランプ付 ;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC200V,リード線取出し:コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付))
2P(ランプ付 ;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC230V,リード線取出し:コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付))
2Q(ランプ付 ;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC48V,リード線取出し:コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付))
2R(ランプ付 ;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC220V,リード線取出し:コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付))
2S(ランプ付 ;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC240V,リード線取出し:コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付))
2T(ランプ付 ;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:DC12V,リード線取出し:コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付))
2V(ランプ付 ;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC24V,リード線取出し:DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
2W(ランプ付 ;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC24V,リード線取出し:コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付))
3A(DINコネクタなし;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:DC24V,リード線取出し:DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
3B(DINコネクタなし;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC100V,リード線取出し:DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
3C(DINコネクタなし;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC110V,リード線取出し:DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
3D(DINコネクタなし;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC200V,リード線取出し:DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
3E(DINコネクタなし;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC230V,リード線取出し:DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
3F(DINコネクタなし;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC48V,リード線取出し:DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
3G(DINコネクタなし;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC220V,リード線取出し:DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
3H(DINコネクタなし;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC240V,リード線取出し:DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
3J(DINコネクタなし;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:DC12V,リード線取出し:DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
3V(DINコネクタなし;コイル絶縁の種別B種に対応可能;電圧:AC24V,リード線取出し:DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
4
その他オプション
-- --お選びください-- --
-(禁油:非対応,管接続ねじ:Rc、ワンタッチ管継手付)
Z(禁油:対応,管接続ねじ:Rc、ワンタッチ管継手付)
A(禁油:非対応,管接続ねじ:G)
B(禁油:非対応,管接続ねじ:NPT)
D(禁油:対応,管接続ねじ:G)
E(禁油:対応,管接続ねじ:NPT)
5
設置オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
XB(リード線取出方向特殊/ブラケット付)
XC(リード線取出方向特殊)
6
リード線取出方向特殊
-- --お選びください-- --
-(標準)
A(90°)
B(180°)
C(270°)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー