VXR21/22/23 Series ウォータハンマ緩和形 パイロット形2ポートソレノイドバルブ 水 油用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
21(VXR21)
22(VXR22)
23(VXR23)
1
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
5(20A)
6(25A)
7(32A)
8(40A)
9(50A)
2
弁形式/ボディ形状
-- --お選びください-- --
0(N.C.)
2(N.O.)
3
電磁弁オプション
-- --お選びください-- --
-(NBR、Brass(C37)、B種、空 気/水)
A(FKM,BC6/Cu、B種 、高温油)
D(FKM、Brass(C37)、H種 、高温水、高温油)
4
管接続口径
-- --お選びください-- --
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
12(1 1/4)
14(1 1/2)
20(2)
5
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
6
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
8(AC48V 50/60Hz)
9(その他)
7
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
C(コンジット)
D(DIN形ターミナル)
G(グロメット)
T(コンジットターミナル付)
8
電気オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(サージキラー付)
Z(サージキラー・ランプ付)
L(ランプ付)
9
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X36(防まつ形仕様)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー