VXFA2 Series 集塵機用2ポートソレノイドバルブ エアオペレートタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
口径
-- --お選びください-- --
1(20A)
2(25A)
3(40A)
4(50A)
5(65A)
6(80A)
7(90A)
8(100A)
1
配管方式
-- --お選びください-- --
A(直管型)
B(フランジ型)
C(フランジボディⅠ型)
D(フランジボディⅡ型)
2
材質-サイレンサの有無、流体温度
-- --お選びください-- --
A(ダイヤフラム/主弁材質:NBR/POM;サイレンサの有無:無;流体温度:常温用(Max.60℃))
B(ダイヤフラム/主弁材質:NBR/POM;サイレンサの有無:有;流体温度:常温用(Max.60℃))
C(ダイヤフラム/主弁材質:FKM/PTFE;サイレンサの有無:無;流体温度:高温用(Max.100℃))
D(ダイヤフラム/主弁材質:FKM/PTFE;サイレンサの有無:有;流体温度:高温用(Max.100℃))
3
配管オプション
-- --お選びください-- --
-(Rc)
A(G)
B(NPT)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー