VXF2 Series 集塵機用2ポートソレノイドバルブ 電磁弁タイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
口径
-- --お選びください-- --
1(20A)
2(25A)
3(40A)
4(50A)
5(65A)
6(80A)
7(90A)
8(100A)
1
配管方式
-- --お選びください-- --
A(直管型)
B(フランジ型)
C(フランジボディⅠ型)
D(フランジボディⅡ型)
2
材質-サイレンサの有無、流体温度
-- --お選びください-- --
A(ダイヤフラム/主弁材質:NBR/POM;サイレンサの有無:無;流体温度:常温用(Max.60℃))
B(ダイヤフラム/主弁材質:NBR/POM;サイレンサの有無:有;流体温度:常温用(Max.60℃))
C(ダイヤフラム/主弁材質:FKM/PTFE;サイレンサの有無:無;流体温度:高温用(Max.100℃))
D(ダイヤフラム/主弁材質:FKM/PTFE;サイレンサの有無:有;流体温度:高温用(Max.100℃))
3
電圧-リード線取出し
-- --お選びください-- --
A(電圧:DC24V、リード線取出し:グロメット)
B(電圧:AC100V、リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
C(電圧:AC110V、リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
D(電圧:AC200V、リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
E(電圧:AC230V、リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
F(電圧:DC24V、リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
G(電圧:DC24V、リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
H(電圧:AC100V、リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
J(電圧:AC110V、リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
K(電圧:AC200V、リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
L(電圧:AC230V、リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
M(電圧:DC24V、リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路)
N(電圧:AC100V、リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
P(電圧:AC110V、リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
Q(電圧:AC200V、リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
R(電圧:AC230V、リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
S(電圧:DC24V、リード線取出し:コンジット サージ電圧 保護回路付)
T(電圧:AC100V、リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
U(電圧:AC110V、リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
V(電圧:AC200V、リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
W(電圧:AC230V、リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
Y(電圧:DC24V、リード線取出し:平形ターミナル)
4
配管オプション
-- --お選びください-- --
-(Rc)
A(G)
B(NPT)
5
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X39(低温環境用(-40℃) 集塵機用2ポートソレノイドバルブ)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー