VXED21/22/23 Series 省電力形 パイロット形2ポートソレノイドバルブ 空気 水 油用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
21(VXED21)
22(VXED22)
23(VXED23)
1
オリフィス径
-- --お選びください-- --
3(10 mmΦ)
4(15 mmΦ)
5(20 mmΦ)
6(25 mmΦ)
7(35 mmΦ)
8(40 mmΦ)
9(50 mmΦ)
2
電磁弁オプション
-- --お選びください-- --
-(NBR、Brass(C37)、B種、空 気/水)
A(FKM,Brass(C37)、B種 、油)
B(EPDM、Brass(C37)/Cu、B種、その他組合せ)
G(NBR、SUS/ー、SUS/Ag、B種、空気/水)
H(FKM、SUS/Ag、B種 ,油)
J(EPDM、SUS/Ag、B種、銅系、フッ素系不可対応品)
L(FKM、SUS/Ag、B種、高耐食仕様、禁油 水用)
3
追記号
-- --お選びください-- --
-(-)
Z(禁油仕様)
4
管接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
32(32A)
40(40A)
50(50A)
5
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc/フランジ形)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
6
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
7
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
C(コンジット)
D(DIN形ターミナル)
DL(DIN形ターミナル·ランプ付)
DO(DIN形ターミナル用)
G(グロメット)
T(コンジットターミナル付)
TL(コンジットターミナル·ランプ付)
8
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー