VXB Series アングルシートバルブ/エアオペレート形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
弁型式
-- --お選びください-- --
1(N.C.)
1
流体
-- --お選びください-- --
5(蒸気)
2
ボディ材質-口径-オリフィス径
-- --お選びください-- --
A(ボデイ材質:青銅(CAC);口径:3/8;オリフィス径:11)
B(ボデイ材質:青銅(CAC);口径:1/2;オリフィス径:14)
C(ボデイ材質:青銅(CAC);口径:3/4;オリフィス径:18)
D(ボデイ材質:SUS316L相当;口径:3/8;オリフィス径:11)
E(ボデイ材質:SUS316L相当;口径:1/2;オリフィス径:14)
F(ボデイ材質:SUS316L相当;口径:3/4;オリフィス径:18)
3
圧力仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
H(高圧)
4
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
A(G)
B(NPT)
5
インジケータの有無
-- --お選びください-- --
-(ナシ)
L(あり)
6
パイロットポート取出方向特殊
-- --お選びください-- --
-(回転角度0°、断熱アダプタなし)
XA(回転角度0°、断熱アダプタあり)
XAA(回転角度90°、断熱アダプタあり)
XAC(回転角度270°、断熱アダプタあり)
XCA(回転角度90°、断熱アダプタなし)
XCC(回転角度270°、断熱アダプタなし)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー