VX2 Series 直動式2ポートソレノイドバルブ゙ 水用/油用単体 共通加圧用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ-流体弁形式
-- --お選びください-- --
A(サイズ:21、弁形式:単体N.C.)
B(サイズ:22、弁形式:単体N.C.)
C(サイズ:23、弁形式:単体N.C.)
D(サイズ:21、弁形式:単体N.O.)
E(サイズ:22、弁形式:単体N.O.)
F(サイズ:23、弁形式:単体N.O.)
1
流体
-- --お選びください-- --
2(水用)
3(油用)
2
アダプタ材質-オリフィス径
-- --お選びください-- --
A(オリフィス径:Φ2.適用サイズ21、オリフィス径:Φ4.適用サイズ22、オリフィス径:Φ5.適用サイズ23)
B(オリフィス径:Φ3.適用サイズ21、オリフィス径:Φ7.適用サイズ22)
C(オリフィス径:Φ7.適用サイズ23)
3
電圧-リード線取出し方向
-- --お選びください-- --
A(電圧:DC24V;リード線取出し方向:ダロメット)
B(電圧:AC100V;リード線取出し方向:ダロメット)
C(電圧:AC110V;リード線取出し方向:ダロメット)
D(電圧:AC200V;リード線取出し方向:ダロメット)
E(電圧:AC230V;リード線取出し方向:ダロメット)
F(電圧:DC24V;リード線取出し方向:ダロメットバリスタ付)
G(電圧:DC24V;リード線取出し方向:DINコネクタ)
H(電圧:AC100V;リード線取出し方向:DINコネクタ)
J(電圧:AC110V;リード線取出し方向:DINコネクタ)
K(電圧:AC200V;リード線取出し方向:DINコネクタ)
L(電圧:AC230V;リード線取出し方向:DINコネクタ)
M(電圧:DC24V;リード線取出し方向:ターミナル)
N(電圧:AC100V;リード線取出し方向:ターミナル)
P(電圧:AC110V;リード線取出し方向:ターミナル)
Q(電圧:AC200V;リード線取出し方向:ターミナル)
R(電圧:AC230V;リード線取出し方向:ターミナル)
S(電圧:DC24V;リード線取出し方向:コンジット)
T(電圧:AC100V;リード線取出し方向:コンジット)
U(電圧:AC110V;リード線取出し方向:コンジット)
V(電圧:AC200V;リード線取出し方向:コンジット)
W(電圧:AC230V;リード線取出し方向:コンジット)
Y(電圧:DC24V;リード線取出し方向:ファストン端子)
Z1A(電圧:AC48V;リード線取出し方向:ダロメット)
Z1B(電圧:AC220V;リード線取出し方向:ダロメット)
Z1C(電圧:AC240V;リード線取出し方向:ダロメット)
Z1D(電圧:DC12V;リード線取出し方向:ダロメット)
Z1E(電圧:DC12V;リード線取出し方向:ダロメット)
Z1F(電圧:AC48V;リード線取出し方向:DIN形ターミナル)
Z1G(電圧:AC220V;リード線取出し方向:DIN形ターミナル)
Z1H(電圧:AC240V;リード線取出し方向:DIN形ターミナル)
Z1J(電圧:DC12V;リード線取出し方向:DIN形ターミナル)
Z1K(電圧:AC48V;リード線取出し方向:コンジットターミナル)
Z1L(電圧:AC220V;リード線取出し方向:コンジットターミナル)
Z1M(電圧:AC240V;リード線取出し方向:コンジットターミナル)
Z1N(電圧:DC12V;リード線取出し方向:コンジットターミナル)
Z1P(電圧:AC48V;リード線取出し方向:コンジット)
Z1Q(電圧:AC220V;リード線取出し方向:コンジット)
Z1R(電圧:AC240V;リード線取出し方向:コンジット)
Z1S(電圧:DC12V;リード線取出し方向:コンジット)
Z1T(電圧:DC24V;リード線取出し方向:ファストン端子)
Z1U(電圧:AC24V;リード線取出し方向:ダロメット)
Z1V(電圧:AC24V;リード線取出し方向:DIN形ターミナル)
Z1W(電圧:AC24V;リード線取出し方向:コンジットターミナル)
Z1Y(電圧:AC24V;リード線取出し方向:コンジット)
Z2A(電圧:DC24V;リード線取出し方向:DIN形ターミナル(フランジ付))
Z2B(電圧:AC100V;リード線取出し方向:DIN形ターミナル(フランジ付))
Z2C(電圧:AC110V;リード線取出し方向:DIN形ターミナル(フランジ付))
Z2D(電圧:AC200V;リード線取出し方向:DIN形ターミナル(フランジ付))
Z2E(電圧:AC230V;リード線取出し方向:DIN形ターミナル(フランジ付))
Z2F(電圧:AC48V;リード線取出し方向:DIN形ターミナル(フランジ付))
Z2G(電圧:AC220V;リード線取出し方向:DIN形ターミナル(フランジ付))
Z2H(電圧:AC240V;リード線取出し方向:DIN形ターミナル(フランジ付))
Z2J(電圧:DC12V;リード線取出し方向:コンジットターミナル(フランジ付))
Z2K(電圧:DC24V;リード線取出し方向:コンジットターミナル(フランジ付))
Z2L(電圧:AC100V;リード線取出し方向:コンジットターミナル(フランジ付))
Z2M(電圧:AC110V;リード線取出し方向:コンジットターミナル(フランジ付))
Z2N(電圧:AC200V;リード線取出し方向:コンジットターミナル(フランジ付))
Z2P(電圧:AC230V;リード線取出し方向:コンジットターミナル(フランジ付))
Z2Q(電圧:AC48V;リード線取出し方向:コンジットターミナル(フランジ付))
Z2R(電圧:AC220V;リード線取出し方向:コンジットターミナル(フランジ付))
Z2S(電圧:AC240V;リード線取出し方向:コンジットターミナル(フランジ付))
Z2T(電圧:DC12V;リード線取出し方向:コンジットターミナル(フランジ付))
Z2V(電圧:AC24V;リード線取出し方向:DIN形ターミナル(フランジ付))
Z2W(電圧:AC24V;リード線取出し方向:コンジットターミナル(フランジ付))
Z3A(電圧:DC12V;リード線取出し方向:DIN形ターミナル(コネクタなし))
Z3B(電圧:DC24V;リード線取出し方向:DIN形ターミナル(コネクタなし))
Z3C(電圧:AC100V;リード線取出し方向:DIN形ターミナル(コネクタなし))
Z3D(電圧:AC110V;リード線取出し方向:DIN形ターミナル(コネクタなし))
Z3E(電圧:AC200V;リード線取出し方向:DIN形ターミナル(コネクタなし))
Z3F(電圧:AC230V;リード線取出し方向:DIN形ターミナル(コネクタなし))
Z3G(電圧:AC48V;リード線取出し方向:DIN形ターミナル(コネクタなし))
Z3H(電圧:AC220V;リード線取出し方向:DIN形ターミナル(コネクタなし))
Z3J(電圧:AC240V;リード線取出し方向:DIN形ターミナル(コネクタなし))
Z3V(電圧:AC24V;リード線取出し方向:DIN形ターミナル(コネクタなし))
4
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
Z(禁油仕様)
5
コイル取付方向
-- --お選びください-- --
-(OUT側(標準))
A(90°)
B(180°)
C(270°)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー