VX2 Series Direct Operated 2 Port Solenoid Valve For Water/Oil Single Unit Common SUP Type
Option configuration
Reset
Details
Size/Valve Type
-- Please select --
A(Size:21;Valve Type:Single Unit N.C.)
B(Size:22;Valve Type:Single Unit N.C.)
C(Size:23;Valve Type:Single Unit N.C.)
D(Size:21;Valve Type:Single Unit N.O.)
E(Size:22;Valve Type:Single Unit N.O.)
F(Size:23;Valve Type:Single Unit N.O.)
1
Fluid
-- Please select --
2(For Water)
3(For Oil)
2
Adapter Material-orifice Diameter
-- Please select --
A(Orifice Size:Φ2.Applicable Size 21;Orifice Size:Φ4.Applicable Size 22;Orifice Size:Φ5.Applicable Size 23)
B(Orifice Size:Φ3.Applicable Size 21;Orifice Size:Φ7.Applicable Size 22)
C(Orifice Size:Φ7.Applicable Size 23)
3
Voltage-electrical Direction
-- Please select --
A(Voltage:24VDC;Electrical Direction:Grommet)
B(Voltage:100VAC;Electrical Direction:Grommet)
C(Voltage:110VAC;Electrical Direction:Grommet)
D(Voltage:200VAC;Electrical Direction:Grommet)
E(Voltage:230VAC;Electrical Direction:Grommet)
F(Voltage:24VDC;Electrical Direction:Grommet With Varistor)
G(Voltage:24VDC;Electrical Direction:DIN Connector)
H(Voltage:100VAC;Electrical Direction:DIN Connector)
J(Voltage:110VAC;Electrical Direction:DIN Connector)
K(Voltage:200VAC;Electrical Direction:DIN Connector)
L(Voltage:230VAC;Electrical Direction:DIN Connector)
M(Voltage:24VDC;Electrical Direction:Terminal)
N(Voltage:100VAC;Electrical Direction:Terminal)
P(Voltage:110VAC;Electrical Direction:Terminal)
Q(Voltage:200VAC;Electrical Direction:Terminal)
R(Voltage:230VAC;Electrical Direction:Terminal)
S(Voltage:24VDC;Electrical Direction:Conduit)
T(Voltage:100VAC;Electrical Direction:Conduit)
U(Voltage:110VAC;Electrical Direction:Conduit)
V(Voltage:200VAC;Electrical Direction:Conduit)
W(Voltage:230VAC;Electrical Direction:Conduit)
Y(Voltage:230VAC;Electrical Direction:Faston Terminal)
Z1A(Voltage:48VAC;Electrical Direction:Grommet)
Z1B(Voltage:220VAC;Electrical Direction:Grommet)
Z1C(Voltage:240VAC;Electrical Direction:Grommet)
Z1D(Voltage:12VDC;Electrical Direction:Grommet)
Z1E(Voltage:12VDC;Electrical Direction:Grommet)
Z1F(Voltage:48VAC;Electrical Direction:DIN Terminal)
Z1G(Voltage:220VAC;Electrical Direction:DIN Terminal)
Z1H(Voltage:240VAC;Electrical Direction:DIN Terminal)
Z1J(Voltage:12VDC;Electrical Direction:DIN Terminal)
Z1K(Voltage:48VAC;Electrical Direction:Conduit Terminal)
Z1L(Voltage:220VAC;Electrical Direction:Conduit Terminal)
Z1M(Voltage:240VAC;Electrical Direction:Conduit Terminal)
Z1N(Voltage:12VDC;Electrical Direction:Conduit Terminal)
Z1P(Voltage:48VAC;Electrical Direction:Conduit)
Z1Q(Voltage:220VAC;Electrical Direction:Conduit)
Z1R(Voltage:240VAC;Electrical Direction:Conduit)
Z1S(Voltage:12VDC;Electrical Direction:Conduit)
Z1T(Voltage:24VDC;Electrical Direction:Faston Terminal)
Z1U(Voltage:24VAC;Electrical Direction:Grommet)
Z1V(Voltage:24VAC;Electrical Direction:DIN Terminal)
Z1W(Voltage:24VAC;Electrical Direction:Conduit Terminal)
Z1Y(Voltage:24VAC;Electrical Direction:Conduit)
Z2A(Voltage:24VDC;Electrical Direction:DIN Terminal(With Flange))
Z2B(Voltage:100VAC;Electrical Direction:DIN Terminal(With Flange))
Z2C(Voltage:110VAC;Electrical Direction:DIN Terminal(With Flange))
Z2D(Voltage:200VAC;Electrical Direction:DIN Terminal(With Flange))
Z2E(Voltage:230VAC;Electrical Direction:DIN Terminal(With Flange))
Z2F(Voltage:48VAC;Electrical Direction:DIN Terminal(With Flange))
Z2G(Voltage:220VAC;Electrical Direction:DIN Terminal(With Flange))
Z2H(Voltage:240VAC;Electrical Direction:DIN Terminal(With Flange))
Z2J(Voltage:12VDC;Electrical Direction:Conduit Terminal(With Flange))
Z2K(Voltage:24VDC;Electrical Direction:Conduit Terminal(With Flange))
Z2L(Voltage:100VAC;Electrical Direction:Conduit Terminal(With Flange))
Z2M(Voltage:110VAC;Electrical Direction:Conduit Terminal(With Flange))
Z2N(Voltage:200VAC;Electrical Direction:Conduit Terminal(With Flange))
Z2P(Voltage:230VAC;Electrical Direction:Conduit Terminal(With Flange))
Z2Q(Voltage:48VAC;Electrical Direction:Conduit Terminal(With Flange))
Z2R(Voltage:220VAC;Electrical Direction:Conduit Terminal(With Flange))
Z2S(Voltage:240VAC;Electrical Direction:Conduit Terminal(With Flange))
Z2T(Voltage:12VDC;Electrical Direction:Conduit Terminal(With Flange))
Z2V(Voltage:24VAC;Electrical Direction:DIN Terminal(With Flange))
Z2W(Voltage:24VAC;Electrical Direction:Conduit Terminal(With Flange))
Z3A(Voltage:12VDC;Electrical Direction:DIN Terminal(Without Connector))
Z3B(Voltage:24VDC;Electrical Direction:DIN Terminal(Without Connector))
Z3C(Voltage:100VAC;Electrical Direction:DIN Terminal(Without Connector))
Z3D(Voltage:110VAC;Electrical Direction:DIN Terminal(Without Connector))
Z3E(Voltage:200VAC;Electrical Direction:DIN Terminal(Without Connector))
Z3F(Voltage:230VAC;Electrical Direction:DIN Terminal(Without Connector))
Z3G(Voltage:48VAC;Electrical Direction:DIN Terminal(Without Connector))
Z3H(Voltage:220VAC;Electrical Direction:DIN Terminal(Without Connector))
Z3J(Voltage:240VAC;Electrical Direction:DIN Terminal(Without Connector))
Z3V(Voltage:24VAC;Electrical Direction:DIN Terminal(Without Connector))
4
Option
-- Please select --
-(None)
Z(Oil-Free Specification)
5
Coil Installation Orientation
-- Please select --
-(OUT Side(Standard))
A(90°)
B(180°)
C(270°)
6
-- UnSelected
-- Selected
-- Selection invalid