VY1 Series 電空ハイレグ E-P HYREG マニホールド仕様
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
2(VY1200、VY1201用)
4(VY1400、VY1401用)
B(VY1B00、VY1B01用)
1
パイロット方式
-- --お選びください-- --
1(内部パイロット)
2(共通外部パイロット)
2
バルブ連数
-- --お選びください-- --
2(2連)
210(10連)
22(2連)
23(3連)
24(4連)
25(5連)
26(6連)
27(7連)
28(8連)
29(9連)
3(3連)
4(4連)
5(5連)
6(6連)
7(7連)
8(8連)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1(P)、3(R):1/8;2(A):1/8)
02(1(P)、3(R):1/4;2(A):1/4)
A(1(P)、3(R):3/8;2(A):1/4)
B(1(P)、3(R):3/8;2(A):3/8)
C(1(P)、3(R):1/2;2(A):3/8)
4
管接続ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー