VV72 Series 5ポートソレノイドバルブ マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
連数
-- --お選びください-- --
1(1連)
2(2連)
3(3連)
4(4連)
5(5連)
6(6連)
7(7連)
8(8連)
9(9連)
10(10連)
1
2(B),4(A)ポート配管接続
-- --お選びください-- --
03L(3/8 L側)
03R(3/8 R側)
03Y(3/8 裏)
04L(1/2 L側)
04R(1/2 R側)
04Y(1/2 裏)
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
3
エア開放弁
-- --お選びください-- --
-(なし)
E(エア開放弁付)
4
1(P),3(R2),5(R1)ポート配管接続
-- --お選びください-- --
04B(1/2 両側)
04D(1/2 D側)
04U(1/2 U側)
06B(3/4 両側)
06D(3/4 D側)
06U(3/4 U側)
5
ねじの種類2
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
6
サイレンサボックス
-- --お選びください-- --
-(なし)
SB(有)
7
エア開放弁のコイル定格
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(AC100V 50Hz/60Hz)
2(AC200V 50Hz/60Hz)
3(DC24V)
4(DC12V)
5(AC110V 50Hz/60Hz)
6(AC220V 50Hz/60Hz)
8
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー