VV71 Series 5ポートソレノイドバルブ マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
連数
-- --お選びください-- --
1(1連)
2(2連)
3(3連)
4(4連)
5(5連)
6(6連)
7(7連)
8(8連)
9(9連)
10(10連)
1
2(B),4(A)ポート配管接続
-- --お選びください-- --
02L(1/4 L側)
02R(1/4 R側)
02Y(1/4 裏)
03L(3/8 L側)
03R(3/8 R側)
03Y(3/8 裏)
C10L(ワンタッチ管継手Φ10 L側)
C10R(ワンタッチ管継手Φ10 R側)
C6L(ワンタッチ管継手Φ6 L側)
C6R(ワンタッチ管継手Φ6 R側)
C8L(ワンタッチ管継手Φ8 L側)
C8R(ワンタッチ管継手Φ8 R側)
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
3
制御ユニットの種類
-- --お選びください-- --
-(なし)
A(オートドレン付エアフィルタ、減圧弁、エア開放弁、ブランキングプレート(圧力スイッチ))
AP(オートドレン付エアフィルタ、減圧弁、エア開放弁、圧力スイッチ)
C(エア開放弁、ブランキングプレート(フィルタ、減圧弁)、ブランキングプレート(圧力スイッチ))
E(エア開放弁)
F(オートドレン付エアフィルタ、減圧弁、ブランキングプレート(エア開放弁)、ブランキングプレート(圧力スイッチ))
G(手動ドレン付エアフィルタ、減圧弁、ブランキングプレート(エア開放弁)、ブランキングプレート(圧力スイッチ))
M(手動ドレン付エアフィルタ、減圧弁、エア開放弁、ブランキングプレート(圧力スイッチ))
MP(手動ドレン付エアフィルタ、減圧弁、エア開放弁、圧力スイッチ)
4
1(P),3(R2),5(R1)ポート配管接続
-- --お選びください-- --
02B(1/4 両側)
02D(1/4 D側)
02U(1/4 U側)
03B(3/8 両側)
03D(3/8 D側)
03U(3/8 U側)
C12B(ワンタッチ管継手Φ12 両側)
C12D(ワンタッチ管継手Φ12 D側)
C12U(ワンタッチ管継手Φ12 U側)
5
ねじの種類2
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
6
サイレンサボックス
-- --お選びください-- --
-(なし)
SB(有)
7
エア開放弁のコイル定格
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50Hz/60Hz)
3(DC24V)
4(DC12V)
5(AC110V 50Hz/60Hz)
6(AC220V 50Hz/60Hz)
8
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー