VZS2000 Series マニホールド プラグインベースタイプ:分割形マニホールドベース/Dサブコネクタ付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
コネクタ取付方向
-- --お選びください-- --
B(コネクタ取付位置:両側)
D(コネクタ取付位置:D側)
U(コネクタ取付位置:U側)
1
連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
2
合成シンボル
-- --お選びください-- --
1(通路仕様:共通/配管仕様:横)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(Rc1/8)
C4(うめ込み式ワンタッチ管継手付適用チューブ外径Φ4)
C6(うめ込み式ワンタッチ管継手付適用チューブ外径Φ6)
4
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
5
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー