VZS2000 Series 制御ユニット付マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ベース型式·電気結線方式
-- --お選びください-- --
51(ノンプラグインベースタイプ;分割形マニホールドベース)
51F(プラグインベースタイプ;分割形マニホールドベースDサブコネクタ付)
51G(プラグインベースタイプ;分割形マニホールドベース差し込みプラグリード線付)
1
コネクタ取付方法
-- --お選びください-- --
-(コネクタ取付:なし;適用ベース型式:51(適用連数:2~24連),51G(適用連数:2~15連);)
U(コネクタ取付:U側取付;適用ベース型式:51F;適用連数:2~8連)
B(コネクタ取付:両側取付;適用ベース型式:51F;適用連数:9~16連)
D(コネクタ取付:D側取付;適用ベース型式:51F;適用連数:2~8連)
2
連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
3
合成シンボル
-- --お選びください-- --
1(通路仕様:共通/配管仕様:横)
4
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(Rc1/8)
C4(うめ込み式ワンタッチ管継手付適用チューブ外径Φ4)
C6(うめ込み式ワンタッチ管継手付適用チューブ外径Φ6)
5
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
6
制御ユニットの種類
-- --お選びください-- --
-(なし)
A(オートドレン式フィルタ付減圧弁、エア開放弁、ブランキングプレート(圧力スイッチ用))
AP(オートドレン式フィルタ付減圧弁、エア開放弁、圧力スイッチ)
C(エア開放弁、ブランキングプレート(フィルタ付減圧弁用)、ブランキングプレート(圧力スイッチ用))
E(エア開放弁)
F(オートドレン式フィルタ付減圧弁、ブランキングプレート(エア開放弁用)、ブランキングプレート(圧力スイッチ用))
G(手動ドレン式フィルタ付減圧弁、ブランキングプレート(エア開放弁用)、ブランキングプレート(圧力スイッチ用))
M(手動ドレン式フィルタ付減圧弁、エア開放弁、ブランキングプレート(圧力スイッチ用))
MP(手動ドレン式フィルタ付減圧弁、エア開放弁、圧力スイッチ)
7
エア開放弁付の場合のコイル定格
-- --お選びください-- --
-(エア開放弁なし)
1(AC100V50/60Hz)
2(AC200V50/60Hz)
5(DC24V)
8
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー