VQC2000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット マニホールド型 EX600
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
2(VQC2000)
1
配管仕様
-- --お選びください-- --
1(ベース配管プラグイン)
2
バルブ連数
-- --お選びください-- --
01(1連)
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
3
シリンダポート管接続口径
-- --お選びください-- --
B4(エルボ下配管 Φ4用ワンタッチ管継手付)
B6(エルボ下配管 Φ6用ワンタッチ管継手付)
B8(エルボ下配管 Φ8用ワンタッチ管継手付)
BN3(エルボ下配管 Φ5/32"用ワンタッチ管継手付)
BN7(エルボ下配管 Φ1/4"用ワンタッチ管継手付)
BN9(エルボ下配管 Φ5/16"用ワンタッチ管継手付)
C4(Φ4用ワンタッチ管継手付)
C6(Φ6用ワンタッチ管継手付)
C8(Φ8用ワンタッチ管継手付)
CM(混合およびポートプラグ付)
L4(エルボ上配管 Φ4用ワンタッチ管継手付)
L6(エルボ上配管 Φ6用ワンタッチ管継手付)
L8(エルボ上配管 Φ8用ワンタッチ管継手付)
LM(エルボ配管 混合口径(上向き、下向き混合も含む))
LN3(エルボ上配管 Φ5/32"用ワンタッチ管継手付)
LN7(エルボ上配管 Φ1/4"用ワンタッチ管継手付)
LN9(エルボ上配管 Φ5/16"用ワンタッチ管継手付)
LNM(エルボ上配管 混合)
MM(異種配管混合、オプション搭載)
N3(Φ5/32"用ワンタッチ管継手付)
N7(Φ1/4"用ワンタッチ管継手付)
N9(Φ5/16"用ワンタッチ管継手付)
NM(混合およびポートプラグ付)
4
キット名·リード線取出方法·ケーブル長さ
-- --お選びください-- --
SD60(SIユニットなし)
SD6D(EtherCAT)
SD6EA(EtherNet/IP対応(2ポート))
SD6F(PROFINET)
SD6FA(PROFINET(IO-Link ユニット対応))
SD6N(PROFIBUS DP)
SD6Q(DeviceNet)
SD6V(CC-Link)
SD6WE(EtherNet/IP対応無線ベース)
SD6WF(PROFINET対応無線ベース)
SD6WS(無線リモート)
SD6ZE(EtherNet/IP対応(1ポート))
5
エンドプレート種類
-- --お選びください-- --
-(エンドプレートなし)
2(M12 電源コネクタ Bコード)
3(7/8インチ 電源コネクタ)
4(M12 電源コネクタ IN/OUT Aコード PIN配列1)
5(M12 電源コネクタ IN/OUT Aコード PIN配列2)
6
SIユニット出力極性
-- --お選びください-- --
-(プラスコモン または、入力ブロックなし)
N(マイナスコモン)
7
I/Oユニット連数
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(1連)
2(2連)
3(3連)
4(4連)
5(5連)
6(6連)
7(7連)
8(8連)
9(9連)
8
背圧防止弁
-- --お選びください-- --
-(背圧防止弁なし)
B(背圧防止弁、全連付)
9
取付方式
-- --お選びください-- --
-(ダイレクト取付)
D(DINレール取付形)
D0(DINレールなし)
D02(2連 DINレール長さ指定)
D03(3連 DINレール長さ指定)
D04(4連 DINレール長さ指定)
D05(5連 DINレール長さ指定)
D06(6連 DINレール長さ指定)
D07(7連 DINレール長さ指定)
D08(8連 DINレール長さ指定)
D09(9連 DINレール長さ指定)
D10(10連 DINレール長さ指定)
D11(11連 DINレール長さ指定)
D12(12連 DINレール長さ指定)
D13(13連 DINレール長さ指定)
D14(14連 DINレール長さ指定)
D15(15連 DINレール長さ指定)
D16(16連 DINレール長さ指定)
D17(17連 DINレール長さ指定)
D18(18連 DINレール長さ指定)
D19(19連 DINレール長さ指定)
D20(20連 DINレール長さ指定)
D21(21連 DINレール長さ指定)
D22(22連 DINレール長さ指定)
D23(23連 DINレール長さ指定)
D24(24連 DINレール長さ指定)
10
配線仕様
-- --お選びください-- --
-(ダブル配線)
K(配線仕様特殊 ダブル配線以外)
11
銘板プレート
-- --お選びください-- --
-(銘板プレートなし)
N(銘板プレート付)
12
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部バイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
13
サイレンサ
-- --お選びください-- --
-(標準)
S(サイレンサ内蔵、直接吹出し)
14
P,Rポート
-- --お選びください-- --
-(標準)
T(U側 P、Rポート両口タイプ)
15
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー