VQC2000-X57 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット シリアル伝送キットEX245 マニホールド型式
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
地域コード
-- --お選びください-- --
-(日本組立)
C-(中国組立)
1
シリーズ
-- --お選びください-- --
2(VQC2000)
2
連数
-- --お選びください-- --
01(1連)
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
3
A·Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
B4(エルボ下配管 Φ4用ワンタッチ管継手付)
B6(エルボ下配管 Φ6用ワンタッチ管継手付)
B8(エルボ下配管 Φ8用ワンタッチ管継手付)
BN3(エルボ下配管 Φ5/32"用ワンタッチ管継手付)
BN7(エルボ下配管 Φ1/4"用ワンタッチ管継手付)
BN9(エルボ下配管 Φ5/16"用ワンタッチ管継手付)
C0(ワンタッチ管継手なし(クリップ付))
C4(Φ4ワンタッチ管継手)
C6(Φ6ワンタッチ管継手)
C8(Φ8ワンタッチ管継手)
L4(エルボ上配管 Φ4用ワンタッチ管継手付)
L6(エルボ上配管 Φ6用ワンタッチ管継手付)
L8(エルボ上配管 Φ8用ワンタッチ管継手付)
LM(エルボ配管 混合口径(上向き、下向き混合も含む))
LN3(エルボ上配管 Φ5/32"用ワンタッチ管継手付)
LN7(エルボ上配管 Φ1/4"用ワンタッチ管継手付)
LN9(エルボ上配管 Φ5/16"用ワンタッチ管継手付)
LNM(エルボ上配管 混合)
N3(Φ5/32″ワンタッチ管継手)
N7(Φ1/4″ワンタッチ管継手)
N9(Φ5/16″ワンタッチ管継手)
4
SIユニット
-- --お選びください-- --
SD0(SIユニットなし)
SDNA(PROFIBUS EX245-SPR1-X35)
SDNB(PROFIBUS EX245-SPR2-X35)
SDNC(PROFIBUS EX245-SPR1-X161)
SDNE(PROFIBUS EX245-SPR1-X165)
SDNG(PROFIBUS EX245-SPR1-X171)
SDNH(PROFIBUS EX245-SPR1-X172)
SDPA(INTERBUS EX245-SIB1-X35)
SDPB(INTERBUS EX245-SIB2-X35)
SDPC(INTERBUS EX245-SIB3-X35)
SDQA(DeviceNet EX245-SDN1-X35)
SDQB(DeviceNet EX245-SDN2-X35)
5
SIユニット出力極性
-- --お選びください-- --
-(SIユニットなし)
N(マイナスコモン)
6
I/Oユニット
-- --お選びください-- --
-(I/Oユニットなし)
Y(I/Oユニットあり)
7
I/Oユニット連数
-- --お選びください-- --
-(SIユニットなし)
0(I/Oユニットなし)
1(1連)
2(2連)
3(3連)
4(4連)
5(5連)
6(6連)
7(7連)
8(8連)
8
オプション:背圧防止弁付
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(背圧防止弁付)
9
オプション:特殊配線
-- --お選びください-- --
-(ダブル配線)
K(特殊配線仕様(ダブル配線以外))
10
オプション:銘板プレート
-- --お選びください-- --
-(銘板プレートなし)
N(銘板プレート付)
11
オプション:外部パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部バイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
12
オプション:サイレンサ内蔵
-- --お選びください-- --
-(標準タイプ)
S(サイレンサ内蔵、直接吹出し)
13
オプション:P、Rポート
-- --お選びください-- --
-(標準タイプ)
T(U側 P、Rポート両口タイプ)
14
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー