VQC1000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット マニホールド型 EX250
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(VQC1000)
1
配管仕様
-- --お選びください-- --
1(ベース配管プラグイン)
2
連数
-- --お選びください-- --
01(1連)
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
3
シリンダポート管接続口径
-- --お選びください-- --
B3(エルボ下配管 Φ3.2用ワンタッチ管継手付)
B4(エルボ下配管 Φ4用ワンタッチ管継手付)
B5(M5ねじ)
B6(エルボ下配管 Φ6用ワンタッチ管継手付)
BN1(エルボ下配管 Φ1/8"用ワンタッチ管継手付)
BN3(エルボ下配管 Φ5/32"用ワンタッチ管継手付)
BN7(エルボ下配管 Φ1/4"用ワンタッチ管継手付)
C3(Φ3.2用ワンタッチ管継手付)
C4(Φ4用ワンタッチ管継手付)
C6(Φ6用ワンタッチ管継手付)
CM(混合およびポートプラグ付)
L3(エルボ上配管 Φ3.2用ワンタッチ管継手付)
L4(エルボ上配管 Φ4用ワンタッチ管継手付)
L5(M5ねじ)
L6(エルボ上配管 Φ6用ワンタッチ管継手付)
LM(エルボ配管 混合口径(上向き、下向き混合も含む))
LN1(エルボ上配管 Φ1/8"用ワンタッチ管継手付)
LN3(エルボ上配管 Φ5/32"用ワンタッチ管継手付)
LN7(エルボ上配管 Φ1/4"用ワンタッチ管継手付)
LNM(エルボ上配管 混合)
M5(M5ねじ)
MM(異種配管混合、オプション搭載)
N1(Φ1/8"用ワンタッチ管継手付)
N3(Φ5/32"用ワンタッチ管継手付)
N7(Φ1/4"用ワンタッチ管継手付)
NM(混合およびポートプラグ付)
4
キット名
-- --お選びください-- --
SD0(SIユニットなし)
SDN(PROFIBUS DP対応)
SDQ(DeviceNet対応)
SDTA(AS-Interface対応(8in/8out 電源2系統))
SDTB(AS-Interface対応(4in/4out 電源2系統))
SDTC(AS-Interface対応(8in/8out 電源1系統))
SDTD(AS-Interface対応(4in/4out 電源1系統))
SDY(CANopen対応)
SDZEN(EtherNet/IP対応)
5
SIユニット出力極性
-- --お選びください-- --
-(プラスコモン または、入力ブロックなし)
N(マイナスコモン)
6
入力ブロック数
-- --お選びください-- --
-(SIユニットおよび入力ブロックなし(SD0))
0(入力ブロックなし)
1(入力ブロック1個付)
2(入力ブロック2個付)
3(入力ブロック3個付)
4(入力ブロック4個付)
5(入力ブロック5個付)
6(入力ブロック6個付)
7(入力ブロック7個付)
8(入力ブロック8個付)
7
入力ブロックの種類
-- --お選びください-- --
-(入力ブロックなし)
1(M12、2点入力)
2(M12、4点入力)
3(M8、4点入力(3ピン))
8
入力ブロック仕様
-- --お選びください-- --
-(PNPセンサ入力(プラスコモン)または、入力ブロックなし)
N(NPNセンサ入力(マイナスコモン))
9
オプション:背圧防止弁付
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(背圧防止弁、全連付)
10
マニホールド取付方法
-- --お選びください-- --
-(なし)
D0(DINレールなし)
D02(2連 DINレール長さ指定)
D03(3連 DINレール長さ指定)
D04(4連 DINレール長さ指定)
D05(5連 DINレール長さ指定)
D06(6連 DINレール長さ指定)
D07(7連 DINレール長さ指定)
D08(8連 DINレール長さ指定)
D09(9連 DINレール長さ指定)
D10(10連 DINレール長さ指定)
D11(11連 DINレール長さ指定)
D12(12連 DINレール長さ指定)
D13(13連 DINレール長さ指定)
D14(14連 DINレール長さ指定)
D15(15連 DINレール長さ指定)
D16(16連 DINレール長さ指定)
D17(17連 DINレール長さ指定)
D18(18連 DINレール長さ指定)
D19(19連 DINレール長さ指定)
D20(20連 DINレール長さ指定)
D21(21連 DINレール長さ指定)
D22(22連 DINレール長さ指定)
D23(23連 DINレール長さ指定)
D24(24連 DINレール長さ指定)
D(DINレール取付形)
11
オプション:特殊配線+銘板プレート
-- --お選びください-- --
-(なし)
K(配線仕様特殊 ダブル配線以外)
KN(配線仕様特殊(ダブル配線以外)+銘板プレート付)
N(銘板プレート付)
12
オプション:外部パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(外部パイロット仕様)
13
オプション:サイレンサ内蔵
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(サイレンサ内蔵、直接吹出し)
14
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー