VQC1000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット Lキット(リード線キット)マニホールド IP67対応
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(VQC1000)
1
配管仕様
-- --お選びください-- --
1(ベース配管プラグイン)
2
バルブ連数
-- --お選びください-- --
01(1連)
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
3
シリンダポート管接続口径
-- --お選びください-- --
B3(エルボ下配管 Φ3.2用ワンタッチ管継手付)
B4(エルボ下配管 Φ4用ワンタッチ管継手付)
B5(M5ねじ)
B6(エルボ下配管 Φ6用ワンタッチ管継手付)
BN1(エルボ下配管 Φ1/8"用ワンタッチ管継手付)
BN3(エルボ下配管 Φ5/32"用ワンタッチ管継手付)
BN7(エルボ下配管 Φ1/4"用ワンタッチ管継手付)
C3(Φ3.2用ワンタッチ管継手付)
C4(Φ4用ワンタッチ管継手付)
C6(Φ6用ワンタッチ管継手付)
CM(混合およびポートプラグ付)
L3(エルボ上配管 Φ3.2用ワンタッチ管継手付)
L4(エルボ上配管 Φ4用ワンタッチ管継手付)
L5(M5ねじ)
L6(エルボ上配管 Φ6用ワンタッチ管継手付)
LM(エルボ配管 混合口径(上向き、下向き混合も含む))
LN1(エルボ上配管 Φ1/8"用ワンタッチ管継手付)
LN3(エルボ上配管 Φ5/32"用ワンタッチ管継手付)
LN7(エルボ上配管 Φ1/4"用ワンタッチ管継手付)
LNM(エルボ上配管 混合)
M5(M5ねじ)
MM(異種配管混合、オプション搭載)
N1(Φ1/8"用ワンタッチ管継手付)
N3(Φ5/32"用ワンタッチ管継手付)
N7(Φ1/4"用ワンタッチ管継手付)
NM(混合およびポートプラグ付)
4
キット名·リード線取出方法·ケーブル長さ
-- --お選びください-- --
LD0(リード線キット(25芯)リード線長さ0.6m)
LD1(リード線キット(25芯)リード線長さ1.5m)
LD2(リード線キット(25芯)リード線長さ3m)
5
背圧防止弁
-- --お選びください-- --
-(背圧防止弁なし)
B(背圧防止弁付)
6
取付方式
-- --お選びください-- --
-(ダイレクト取付)
D(DINレール取付形)
D0(DINレールなし)
D02(2連 DINレール長さ指定)
D03(3連 DINレール長さ指定)
D04(4連 DINレール長さ指定)
D05(5連 DINレール長さ指定)
D06(6連 DINレール長さ指定)
D07(7連 DINレール長さ指定)
D08(8連 DINレール長さ指定)
D09(9連 DINレール長さ指定)
D10(10連 DINレール長さ指定)
D11(11連 DINレール長さ指定)
D12(12連 DINレール長さ指定)
D13(13連 DINレール長さ指定)
D14(14連 DINレール長さ指定)
D15(15連 DINレール長さ指定)
D16(16連 DINレール長さ指定)
D17(17連 DINレール長さ指定)
D18(18連 DINレール長さ指定)
D19(19連 DINレール長さ指定)
D20(20連 DINレール長さ指定)
D21(21連 DINレール長さ指定)
D22(22連 DINレール長さ指定)
D23(23連 DINレール長さ指定)
D24(24連 DINレール長さ指定)
7
配線仕様
-- --お選びください-- --
-(ダブル配線)
K(配線仕様特殊 ダブル配線以外)
8
銘板プレート
-- --お選びください-- --
-(銘板プレートなし)
N(銘板プレート付)
9
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部バイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
10
サイレンサ
-- --お選びください-- --
-(標準)
S(サイレンサ内蔵、直接吹出し)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー