VQ4000 Series ベース配管形 プラグリードユニット:Cキット(コネクタキット)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
4(VQ4000)
1
マニホールド型式
-- --お選びください-- --
5(プラグリードユニット)
2
マニホールド連数
-- --お選びください-- --
01(1連)
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
3
シリンダポート管接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4)
03(3/8)
B(裏配管1/4)
C10(Φ10ワンタッチ管継手付)
C12(Φ12ワンタッチ管継手付)
C6(Φ6ワンタッチ管継手)
C8(Φ8ワンタッチ管継手)
CM(混合)
N11(Φ3/8"ワンタッチ管継手)
N7(Φ1/4"ワンタッチ管継手)
N9(Φ5/16"ワンタッチ管継手)
4
ポートねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
5
キット名
-- --お選びください-- --
C(コネクタキット;最大16連)
6
制御ユニット
-- --お選びください-- --
-(制御ユニットなし)
A(オートドレン付エアフィルタ,減圧弁,エア開放弁,ブランキングプレート(圧力スイッチ))
AP(オートドレン付エアフィルタ,減圧弁,エア開放弁,圧力スイッチ)
C(減圧弁+2ポート電磁弁付)
E(エア開放弁)
F(オートドレン付エアフィルタ,減圧弁,ブランキングプレート(エア開放弁),ブランキングプレート(圧力スイッチ))
G(手動ドレン付エアフィルタ,減圧弁,ブランキングプレート(エア開放弁),ブランキングプレート(圧力スイッチ))
M(手動ドレン付エアフィルタ,減圧弁,エア開放弁,ブランキングプレート(圧力スイッチ))
MP(手動ドレン付エアフィルタ,減圧弁,エア開放弁,圧力スイッチ)
7
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
SB(サイレンサボックス付直接吹出し:両側排気)
SBW(サイレンサボックス付直接吹出し:両側排気;保護構造 IP65対応)
SD(サイレンサボックス付直接吹出し:D側排気)
SDW(サイレンサボックス付直接吹出し:D側排気;保護構造 IP65対応)
SU(サイレンサボックス付直接吹出し:U側排気)
SUW(サイレンサボックス付直接吹出し:U側排気;保護構造 IP65対応)
W(保護構造 IP65対応)
CD(エキゾーストクリーナ:D側取付用)
CDW(エキゾーストクリーナ:D側取付用;保護構造 IP65対応)
CU(エキゾーストクリーナ:U側取付用)
CUW(エキゾーストクリーナ:U側取付用;保護構造 IP65対応)
8
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー