VQ4000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 Fキット(Dサブコネクタキット) マニホールド型式
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
4(VQ4000)
1
マニホールド型式
-- --お選びください-- --
1(プラグインユニット)
2
マニホールド連数
-- --お選びください-- --
01(1連)
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
3
シリンダポート管接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4)
03(3/8)
B(裏配管1/4)
C10(Φ10ワンタッチ管継手付)
C12(Φ12ワンタッチ管継手付)
C6(Φ6ワンタッチ管継手)
C8(Φ8ワンタッチ管継手)
CM(混合)
N11(Φ3/8"ワンタッチ管継手)
N7(Φ1/4"ワンタッチ管継手)
N9(Φ5/16"ワンタッチ管継手)
4
ポートねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
5
キット名
-- --お選びください-- --
F(Dサブコネクタキット)
6
コネクタ取出方向
-- --お選びください-- --
D(D側取出し)
U(U側取出し)
7
付属するケーブルの長さ
-- --お選びください-- --
0(ケーブルなし)
1(ケーブル長さ1.5m付)
2(ケーブル長さ3m付)
3(ケーブル長さ5m付)
8
制御ユニットの種類
-- --お選びください-- --
-(なし)
A(オートドレン付エアフィルタ、減圧弁、エア開放弁、ブランキングプレート(圧力スイッチ))
AP(オートドレン付エアフィルタ、減圧弁、エア開放弁、圧力スイッチ)
C(エア開放弁、ブランキングプレート(フィルタ、減圧弁)、ブランキングプレート(圧力スイッチ))
E(エア開放弁)
F(オートドレン付エアフィルタ、減圧弁、ブランキングプレート(エア開放弁)、ブランキングプレート(圧力スイッチ))
G(手動ドレン付エアフィルタ、減圧弁、ブランキングプレート(エア開放弁)、ブランキングプレート(圧力スイッチ))
M(手動ドレン付エアフィルタ、減圧弁、エア開放弁、ブランキングプレート(圧力スイッチ))
MP(手動ドレン付エアフィルタ、減圧弁、エア開放弁、圧力スイッチ)
9
エア開放弁のコイル定格
-- --お選びください-- --
-(エア開放弁なし)
1(AC100V 50/60Hz)
5(DC24V)
10
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
SB(サイレンサボックス付直接吹出し:両側排気)
SD(サイレンサボックス付直接吹出し:D側排気)
SU(サイレンサボックス付直接吹出し:U側排気)
CD(エキゾーストクリーナ:D側取付用)
CDK(エキゾーストクリーナ:D側取付用;配線仕様特殊(ダブル配線以外))
CU(エキゾーストクリーナ:U側取付用)
CUK(エキゾーストクリーナ:U側取付用;配線仕様特殊(ダブル配線以外))
K(配線仕様特殊(ダブル配線以外))
KSB(配線仕様特殊(ダブル配線以外);サイレンサボックス付直接吹出し:両側排気)
KSD(配線仕様特殊(ダブル配線以外);サイレンサボックス付直接吹出し:D側排気)
KSU(配線仕様特殊(ダブル配線以外);サイレンサボックス付直接吹出し:U側排気)
11
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
12
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー