VFS4000 Series 5ポートソレノイドバルブ 5ポートパイロット形 マニホールド仕様 メタルシール プラグインタイプ/ノンプラグインタイプ 制御ユニット付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
4(VFS4000)
1
ベース型式·電気結線方式
-- --お選びください-- --
10(ノンプラグインタイプ)
01C(プラグインタイプマルチコネクタ付)
01F(プラグインタイプDサブコネクタ付)
01T(プラグインタイプターミナル端子台付)
2
コネクタ取付方向
-- --お選びください-- --
-(なし)
U(U側取付)
D(D側取付)
3
連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
4
合成シンボル
-- --お選びください-- --
1(P:共通;R1,R2:共通;配管仕様:横)
2(P:共通;R1,R2:共通;配管仕様:裏)
5
管接続口径
-- --お選びください-- --
03(P,R1,R2:1/2;A,B:3/8)
04(P,R1,R2:1/2;A,B:1/2)
M(P,R1,R2:1/2;A,B:混合)
6
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
7
制御ユニットの種類
-- --お選びください-- --
A(オートドレン付エアフィルタ、減圧弁、エア開放弁、ブランキングプレート(圧力スイッチ))
AP(オートドレン付エアフィルタ、減圧弁、エア開放弁、圧力スイッチ)
C(エア開放弁、ブランキングプレート(フィルタ、減圧弁)、ブランキングプレート(圧力スイッチ))
E(エア開放弁)
F(オートドレン付エアフィルタ、減圧弁、ブランキングプレート(エア開放弁)、ブランキングプレート(圧力スイッチ))
G(手動ドレン付エアフィルタ、減圧弁、ブランキングプレート(エア開放弁)、ブランキングプレート(圧力スイッチ))
M(手動ドレン付エアフィルタ、減圧弁、エア開放弁、ブランキングプレート(圧力スイッチ))
MP(手動ドレン付エアフィルタ、減圧弁、エア開放弁、圧力スイッチ)
8
エア開放弁のコイル定格
-- --お選びください-- --
-(エア開放弁なし)
1(AC100V 50/60Hz)
5(DC24V)
9
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー