VFS2000/3000/4000/5000 Series メタルシール/5ポート パイロット形 オーダーメイド仕様
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
2(VFS2000)
3(VFS3000)
4(VFS4000)
5(VFS5000)
1
コネクタ取出方向
-- --お選びください-- --
-(なし)
U(U側取出し)
D(D側取出し)
2
適用機種
-- --お選びください-- --
0(-)
F1(EX123U-SUW1)
H(EX123U-SUH1)
J1(EX123U-SSL1)
J2(EX123U-SSL2)
Q(EX124U-SDN1)
R1(EX124U-SCS1)
R2(EX124U-SCS2)
V(EX124U-SMJ1)
3
連数
-- --お選びください-- --
02(2連数)
03(3連数)
04(4連数)
05(5連数)
06(6連数)
07(7連数)
08(8連数)
09(9連数)
10(10連数)
11(11連数)
12(12連数)
13(13連数)
14(14連数)
15(15連数)
16(16連数)
17(17連数)
18(18連数)
4
合成シンボル
-- --お選びください-- --
1(P:共通;R1,R2:共通;配管仕様:横)
2(P:共通;R1,R2:共通;配管仕様:裏)
3(P:共通;R1,R2:個別;配管仕様:横)
4(P:共通;R1,R2:個別;配管仕様:裏)
5(P:共通;R1,R2:共通;配管仕様:横)
6(P:共通;R1,R2:共通;配管仕様:裏)
7(P:共通;R1,R2:個別;配管仕様:横)
8(P:共通;R1,R2:個別;配管仕様:裏)
5
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(P,R1,R2:1/4;A, B:1/8)
02(P,R1,R2:1/2;A, B:1/4)
03(P,R1,R2:1/2;A, B:3/8)
04(P,R1,R2:1/2;A, B:R1/2)
06(P,R1,R2:3/4;A, B:3/4)
M(P,R1,R2:1/2;A, B:混合)
6
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(メートルねじ(M5)/Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
7
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
X199(EX123/124一体型(出力対応)シリアル伝送システム対応)
X279(EX123/124一体型(出力対応)シリアル伝送システム対応)
X460(EX123/124一体型(出力対応)シリアル伝送システム対応)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー