VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディ形式
-- --お選びください-- --
O(マニホールド形)
T(直接配管形)
1
バルブオプション
-- --お選びください-- --
-(標準形)
V(真空仕様形)
E(長期通電形)
2
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V(50/60Hz))
2(AC200V(50/60Hz))
3(AC110V(50/60Hz))
4(AC220V(50/60Hz))
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V(50/60Hz))
3
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
C(コンジット)
D(DIN形ターミナル)
DO(DIN形ターミナル コネクタなし)
G(グロメットリード線長さ300mm)
H(グロメットリード線長さ600mm)
T(コンジットターミナル)
4
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
5
管接続口径
-- --お選びください-- --
-(ポートなし)
02(1/4(8A))
6
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
7
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー