VQC1000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット バルブ型式
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル(メタル/弾性体))
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
A(4位置デュアル3ポート N.C./N.C.)
B(4位置デュアル3ポート N.O./N.O.)
C(4位置デュアル3ポート N.C./N.O.)
1
シール方式
-- --お選びください-- --
0(メタルシール)
1(弾性体シール)
2
ファンクション
-- --お選びください-- --
-(標準タイプ(0.4W))
NR(マイナス コモン+外部パイロット)
R(外部パイロット)
B(高速応答タイプ(0.95W))
BN(高速応答タイプ(0.95W)+マイナ スコモン)
BNR(高速応答タイプ(0.95W)+マイナス コモン+外部パイロット)
BR(高速応答タイプ(0.95W)+外部パイロット)
K(高圧タイプ(1.0MPa,0.95W))
KN(高圧タイプ(1.0MPa,0.95W)+マイナ スコモン)
KNR(高圧タイプ(1.0MPa,0.95W)+マイナス コモン+外部パイロット)
KR(高圧タイプ(1.0MPa,0.95W)+外部パイロット)
N(マイナスコモン)
3
コイル電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
4
ランプ·サージ電圧保護回路の有無
-- --お選びください-- --
-(あり)
E(なし(無極性))
5
手動操作方法
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式(要工具形))
B(ロック型(要工具形))
C(ロック式(手動形))
D(スライド形ロック式(手動形))
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー