VQ7-6 Series 5ポートソレノイドバルブ ISO規格準拠ソレノイドバルブ Size1/単体
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
流路記号
-- --お選びください-- --
FG(2位置)
FHG(3ポジション クローズドセンタ)
FIG(3位置プレッシャセンタ)
FJG(3位置エキゾーストセンタ)
FPG(3位置パーフェクト)
YZ(逆加圧)
1
ソレノイドの数
-- --お選びください-- --
D(ダブル)
S(シングル)
2
コイル定格
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50Hz/60Hz)
2(AC200V 50Hz/60Hz)
3(DC24V)
4(DC12V)
5(AC110V 50Hz/60Hz)
6(AC220V 50Hz/60Hz)
3
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
Z(サージキラー付インジケータランプ)
N(インジケータランプ付)
4
パイロットエキゾースト
-- --お選びください-- --
-(集中排気)
V(個別排気)
5
シール方式
-- --お選びください-- --
-(メタルシール)
R(弾性体シール)
6
サブプレート口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
A02(横配管1/4)
A03(横配管3/8)
B02(裏配管1/4)
B03(裏配管3/8)
7
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
8
コネクタ
-- --お選びください-- --
-(DIN端子台 コネクタ付)
O(DIN端子台 コネクタなし)
SC(プリワイヤコネクタ)
9
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー