VQ5000 Series ベース配管形 プラグイン·プラグリード/単体ユニット プラグリード
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
6(3位置パーフェクト)
1
ボディ形式
-- --お選びください-- --
5(プラグリードサブプレート)
2
シール方式
-- --お選びください-- --
0(メタルシール)
1(弾性体シール)
3
ファンクション
-- --お選びください-- --
-(標準(0.95W))
R(外部パイロット)
RY(外部パイロット;低ワットタイプ(0.4W))
Y(低ワットタイプ(0.4W))
4
コイル電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V(50/60Hz))
2(AC200V(50/60Hz))
3(AC110V(50/60Hz))
4(AC220V(50/60Hz))
5(DC24V)
6(DC12V)
5
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
G(グロメット:リード線長さ0.6m)
H(グロメット:リード線長さ1.5m)
6
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(あり)
E(ランプなし·サージ電圧保護回路付)
7
手動操作方法
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式(要工具形))
B(ロック式(要工具形))
C(ロック式(手動形))
8
保護構造
-- --お選びください-- --
-(防塵)
W(耐塵·防噴流形(IP65対応))
9
配管仕様
-- --お選びください-- --
-(横配管)
B(裏配管)
10
管接続口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし(マニホールド用))
04(1/2)
11
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
12
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
13
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー