電磁弁 ZQ/ZA Series 用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ファンクション
-- --お選びください-- --
-(標準タイプ(DCは1W))
Y(DC低ワットタイプ(0.5W) ACタイプは対応不可)
L(ラッチングプラスコモン)
N(ラッチングマイナス コモン)
1
電磁弁定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V(50/60Hz))
2(AC200V(50/60Hz))
3(AC110V(50/60Hz))
4(AC220V(50/60Hz))
5(DC24V)
6(DC12V)
2
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
G(グロメット リード線長さ0.3m(ラッチング、ACタイプは対応不可))
L(L型プラグコネクタ リード線長さ0.3m)
LO(L型プラグコネクタ コネクタなし)
M(M型プラグコネクタ リード線長さ0.3m)
MO(M型プラグコネクタ コネクタなし ランプ、サージ電圧保護回路付)
3
手動操作方法
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式 ラッチングタイプ:プッシュロック式)
B(ロック式)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー