VQ100 Series 3ポートソレノイドバルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
切換方式
-- --お選びください-- --
1(ノーマルクローズ)
2(ノーマルオープン)
1
ファンクション
-- --お選びください-- --
-(標準タイプ(1W))
H(高圧タイプ(1.5W))
Y(低ワットタイプ(0.5W))
L(ラッチングタイプ プラスコモン)
N(ラッチングタイプ マイナスコモン)
U(大流量タイプ)
2
コイル定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V(50/60Hz))
2(AC200V(50/60Hz))
3(AC110V(50/60Hz))
4(AC220V(50/60Hz))
5(DC24V)
6(DC12V)
3
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
F(プラグイン ランプ·サージ電圧保護回路付(プラグインマニホールド専用))
L(L形プラグコネクタ リード線付 ランプ·サージ電圧保護回路付)
LO(L形プラグコネクタ コネクタなし ランプ·サージ電圧保護回路付)
M(M形プラグコネクタ リード線付 ランプ·サージ電圧保護回路付)
MO(M形プラグコネクタ コネクタなし ランプ·サージ電圧保護回路付)
G(グロメット)
4
マニュアルタイプ
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形))
B(ロック付)
5
管接続口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
M3(M3ポートサブプレート付き)
M5(M5ポートサブプレート付き)
6
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X21(省電力タイプ(1.5W))
X42(接流体部禁油)
X113(フッ素ゴム)
7
CE/UKCA対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE/UKCA対応品)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー