VP546E/746E Series 3ポート残圧排気弁 モジュラタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
5(VP500)
7(VP700)
1
電磁弁種類
-- --お選びください-- --
E(3ポート残圧排気弁)
2
圧力仕様
-- --お選びください-- --
-(標準(0.7MPa))
K(高圧(1.0MPa))
3
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
4
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
D(Dタイプ、DIN形ターミナル コネクタ付)
DO(Dタイプ、DIN形ターミナル コネクタなし)
DZ(Dタイプ、DIN形ターミナル コネクタ付/ランプ·サージ電圧保護回路付)
Y(Yタイプ、DIN(EN175301-803C)形ターミナル コネクタ付)
YO(Yタイプ、DIN(EN175301-803C)形ターミナル コネクタなし)
YZ(Yタイプ、DIN(EN175301-803C)形ターミナル コネクタ付/ランプ·サージ電圧保護回路付)
5
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
A(ノンロックプッシュ式(手操作形))
E(プッシュターンロック式(手操作形))
6
流れ方向
-- --お選びください-- --
-(流れ方向:左→右)
R(流れ方向:右→左)
7
ソフトスタートアップ機能
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(ソフトスタートアップ機能付)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー