VP546/746 Series 主弁位置検出機能付 3ポート残圧排気弁モジュラタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
5(VP500)
7(VP700)
1
パイロット方式
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
R(外部パイロット)
2
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
3
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
DZ(DIN形ターミナル コネクタ付/ランプ·サージ電圧保護回路付)
YZ(DIN(EN175301-803C)形ターミナル コネクタ付/ランプ·サージ電圧保護回路付)
4
セーフティリミットスイッチ種類および配線仕様
-- --お選びください-- --
-(G1/2(オムロン製))
S1(M12コネクタ(Rockwell Automation製))
M(M12コネクタ(オムロン製))
5
流れ方向
-- --お選びください-- --
-(流れ方向:左→右)
R(流れ方向:右→左)
6
残圧排気弁付
-- --お選びください-- --
D(デュアルバルブ)
S(シングルバルブ)
7
ソフトスタートアップ機能
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(ソフトスタートアップ機能付)
8
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc または、なし)
F(G)
N(NPT)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー